SOL-SA-PCU-41XX-10MW - Automate
1186853

Offre groupée comprenant l'appareil et la licence : automate préprogrammé, basé sur PLCnext Control pour la régulation des installations de production d'énergie avec licence Solarworx, et licence du régulateur de l'installation de production d'énergie, pour une puissance active totale jusqu'à 10 MW. Certifié suivant la norme VDE-AR-N 4110/-20.

Informations détaillées concernant le produit







Avantages

Prise en charge des langues standard
Prise en charge PROFINET
Système d'exploitation Linux
Possibilité de juxtaposer directement jusqu'à 63 modules E/S Axioline
2 interfaces Ethernet (switch intégré)
Plage de température étendue de -25 °C ... 60 °C
Compatibilité électromagnétique accrue
Répond aux règles de réseau et de système des gestionnaires du réseau de transport allemands
Extensible selon les besoins du client grâce aux interfaces ouvertes