The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

AXL F DI16/1 DO8/2-2A 2H - Module TOR
2702291

Axioline F, Module d'entrée / de sortie numérique, Entrées TOR: 16, 24 V DC, connectique: 1 fil, Sorties TOR: 8, 24 V DC, 2 A, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

16 entrées TOR selon EN 61131-2 type 1 et type 3
24 V DC, 2,4 mA
Raccordement des capteurs à 1 conducteur
Durées de filtrage réglables en trois paliers : < 100 µs, 1000 µs ou 3000 µs
Fréquence d'entrée maximale : 5 kHz
8 sorties tout-ou-rien
24 V DC, 2 A
Raccordement des actionneurs à 2 conducteurs
Temps de rafraîchissement < 100 µs
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée