ILC 370 ETH 2TX-IB/M
-
Contrôleurs
2985327
Contrôleur Inline avec interfaces Ethernet pour le couplage à d'autres commandes ou systèmes, programmable conformément à CEI 61131-3, complet avec connecteurs et champ de repérage, homologation GL
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Automate |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | modulaire |
| Mémoire de données rémanente | 96 Koctet(s) (NVRAM) |
| Système en temps réel CEI-61131 | |
| Mémoire de programme | typ. 2 Mo |
| Stockage de données | 4 Mo |
| Nombre de tâches de commande | 16 |
| INTERBUS-Master | |
| Nombre de données de process | max. 8192 Bit (INTERBUS-Master) |
| Nombre de données de process (Données d'entrée/de sortie max. INTERBUS) | max. 8192 Bit (INTERBUS-Master) |
| Nombre de données de process | max. 512 Bit (INTERBUS-Slave) |
| Nombre d'unités connectées supportées | max. 512 (en tout, dont 254 abonnés au bus interstation/segments de bus) |
| Nombre d'abonnés raccordés au bus local | max. 63 (Tenir compte de la consommation de courant) |
| Nombre d'unités connectées avec canal de paramètres | max. 62 |
| Nombre de modules de dérivation avec dérivation bus interstation | max. 15 |
| Données de programmation | |
| Code ID (déc) | 3 |
| Fonctionnalité | |
| Outil de programmation | PC Worx |
| Configuration requise | |
| Outil de diagnostic | DIAG+ version 1.14 ou sup. |
| Support de transmission | Cuivre |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | max. 6 W |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC ±5 % |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Ondulation résiduelle | ± 5 % |
| Courant absorbé typique | 250 mA (en cas de fonctionnement à vide, pas d'abonné raccordé au bus local, bus inactif) |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | Intégrée (sauvegardée par batterie) |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC ±5 % |
| Alimentation | 2 A DC (tenir compte du derating) |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Alimentation | 0,5 A DC (tenir compte du derating) |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % (selon EN 61131-2) |
| Alimentation | max. 8 A |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % (selon EN 61131-2) |
| Alimentation | max. 8 A |
| Consommation de courant | max. 5 A |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Description de l'entrée | 8 entrées rapides, entrée d'interruption |
| Nombre d'entrées | 12 |
| Type de raccordement | Répartiteurs de potentiel Inline |
| Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
| Nombre de sorties | 4 |
| Tension de sortie | 24 V DC |
| Courant de sortie maximal par canal | 500 mA |
| Bus local INTERBUS (maître) | |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBaud / 2 MBaud (commutable) |
| Paramétrage/programmation/diagnostic | |
| Système de bus | RS-232 |
| Type de raccordement | RS-232-C, connecteur femelle MINI-DIN à 6 pôles (PS/2), Ethernet 10/100 (RJ45) |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Nombre de voies | 1 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s |
| Nombre de voies | 2 |
| INTERBUS (esclave) | |
| Type de raccordement | D-SUB-9 femelle/D-SUB-9 mâle |
| Largeur | 182 mm |
| Hauteur | 140,5 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 75 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 90 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 90 % (pas de condensation) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2985327 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DRAAAC |
| GTIN | 4046356077729 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 850 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 800 g |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122114 |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
AX OPC SERVER - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2985945
-
PC WORX DEMO - Logiciel de programmation 2985725
-
PC WORX BASIC LIC - Logiciel de programmation 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Logiciel de programmation 2985385
-
CF FLASH 2GB - Mémoire 2701185
-
CF FLASH 2GB APPLIC A - Mémoire 2701189
-
IPASSIGN - Logiciel 2701094
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7