The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

PC WORX DEMO - Logiciel de programmation
2985725

Pack logiciel pour solutions d'automatisation à base PC. PC WORX DEMO contient les 5 langages CEI, avec compilateur MSFC. Avec la version démo, vous pouvez utiliser 16 octets max. de données d'entrée et de sortie. Elle est gratuite et n'exige aucune clé de licence. Elle fait partie de la suite logicielle AUTOMATIONWORX que vous pouvez télécharger sous « Téléchargements ».

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Un environnement de programmation pour toutes les commandes Phoenix Contact
Commande standardisée dans le monde entier grâce à sa programmation d'après la norme CEI 61131
Mise en service et programmation rapides grâce à de vastes bibliothèques standards
Configuration de bus de terrain et réseau intégrée
Possibilité d'extension vers une application avec les blocs fonctionnels correspondants
Diagnostic et surveillance intégrés
Prise en charge continue de la fonction glisser-déplacer
Maniement convivial de l'appareil grâce aux modules PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS intégrés ainsi qu'à la configuration et à l'adresse Modbus-TCP
Possibilité de modifier le programme même en cas de commande en cours
Interface ouvertes pour EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Environnement de simulation intégré