WIL-ACC-P - Capteur
1879303

Capteur destiné à détecter des vibrations, des dommages et des balourds, mesure de l'accélération sur 2 axes, mesure de la température, communication IO-Link. Appli indispensable au fonctionnement (voir « Description du produit »). L'application BI Damage Detection by WOELFEL n'est pas disponible actuellement.

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Mise en service simple et rapide
Sécurité accrue de l'installation grâce à une surveillance proactive de la pale de rotor
Réparations planifiables grâce à une alerte précoce en cas d'anomalies
Réduction des coûts en évitant les temps d'arrêt prolongés de l'installation
Utilisable en combinaison avec d'autres capteurs de la gamme de produits Blade Intelligence