BC 17,8 DKL S KMGY
-
Couvercle de boîtier
2200045
Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Couvercle pivotant, plombable, largeur: 17,8 mm, hauteur: 45 mm, profondeur: 8 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Capot |
Type de boîtier | Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880 |
Série de boîtiers | BC |
Gamme de produits | BC 17,8.. |
Ouverture de ventilation disponible | non |
Largeur | 17,8 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 8 mm |
Graduation | 1 UL |
Couleur (Couvercle de boîtier) | gris clair (RAL 7035) |
Matériau | PC |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Qualité de surface | non traité |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Accélération | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Essai au fil incandescent | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Température | 850 °C |
Temps d'action | 30 s |
Résistance mécanique/tambour à rouleaux | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Hauteur de chute | 50 cm |
Fréquence | 50 |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 15g |
Durée des chocs | 11 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Indice de protection (code IP) | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Conditions ambiantes | |
Code IP max. à atteindre | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 95 % |
Type de fixation de circuits imprimés | Verrouillage |
Type de montage | pivotant et plombable |
Type de conditionnement | Conditionnement en carton |
Référence | 2200045 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 100 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AC10 |
Product key | ACHBAB |
GTIN | 4046356498555 |
Poids par pièce (emballage compris) | 4,23 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 4,23 g |
Numéro du tarif douanier | 84879090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
BC 17,8 OTU MKDSO BK - Partie supérieure du boîtier 1227302
-
BC 17,8 OT MKDSO BK - Partie supérieure du boîtier 1227312
-
BC 17,8 OTU MKDSO KMGY VPE280 - Partie supérieure du boîtier 1377630
-
BC 17,8 OTU FKDSO KMGY - Partie supérieure du boîtier 1533652
-
BC 17,8 OTU MKDSO KMGY - Partie supérieure du boîtier 2279732
-
BC 17,8 OT MKDSO KMGY - Partie supérieure du boîtier 2896092
-
BC 17,8 UT HBUS BK VPE280 - Embase du boîtier 1377629
-
BC 17,8 UT HBUS FS BK - Embase du boîtier 2200120
-
BC 17,8 UT HBUS KMGY - Embase du boîtier 2201070
-
BC 17,8 UT HBUS BK - Embase du boîtier 2896241
-
HBUS8 17,8-8P-1S BK - Connecteur de bus sur rail DIN 1249068
-
HBUS8-B SET BK - Capuchon de protection 1252176
-
HBUS-B SET BK - Capuchon de protection 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-H-2,54 - Connecteur mâle 1252179
-
PSTD 0,65X0,65/9-H-2,54 - Connecteur mâle 2200701
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Connecteur mâle 1252178
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Base encliquetable 2896998
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Fibre optique 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Fibre optique 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Fibre optique 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fibre optique 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fibre optique 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fibre optique 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fibre optique 2202319
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Fibre optique 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Fibre optique 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Fibre optique 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Fibre optique 1474399
-
HS-LC-V-T-D2,1X3,7S-10,6 - Fibre optique 1346167
Avantages
Système de boîtier et de raccordement adaptés, permet un développement plus rapide des appareils
Configuration en ligne personnalisée pour les applications variées en domotique
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN ou au mur
En option avec connecteur de bus sur rail DIN et système de connecteur de puissance
Montage sans outil
Disponible dans des pas de 1 ... 9 unités de largeur différentes (17,8 mm ... 161,6 mm)
Conforme à la norme DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7