PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54
-
Connecteur mâle
1252178
Connecteur mâle, coloris: noir, intensité nominale: 3 A (par contact), tension de référence (III/2): 100 V, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 9, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 9, nombre de connexions: 9, pas: 2,54 mm, montage: Soudage THR, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 2,5 mm, verrouillage: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Connecteur mâle |
Gamme de produits | PSTD 0,65X0,65/..-V |
Type | Connecteur mâle (réglette à broches) |
Nombre de pôles | 9 |
Pas | 2,54 mm |
Nombre de connexions | 9 |
Nombre de rangées | 1 |
Nombre de potentiels | 9 |
Tracé brochage | Brochage linéaire |
Propriétés | |
Intensité nominale IN | 3 A (par contact) |
Résistance de contact | 35,7 mΩ |
Tension de référence (III/3) | 60 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 1,5 kV |
Tension assignée (III/2) | 100 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 1,5 kV |
Tension de référence (II/2) | 150 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 1,5 kV |
Type de montage | Soudage THR |
Tracé brochage | Brochage linéaire |
Indication de matériau - contact | |
Matériau de contact | Alliage de Cu |
Qualité de surface | Entièrement doré |
Indication de matériau - boîtier | |
Coloris (Boîtiers) | noir (9005) |
Matériau isolant | PA |
Groupe d'isolant | I |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Dessin coté |
|
Pas | 2,54 mm |
Largeur [w] | 22,86 mm |
Hauteur [h] | 38,2 mm |
Longueur [l] | 2,5 mm |
Longueur du picot de soudage [P] | 2,5 mm |
Dimensions des picots | 0,635 x 0,635 mm |
Contrôle visuel | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle des dimensions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Résultat | Essai réussi |
Distances dans l'air et lignes de fuite | | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Groupe d'isolant | I |
Tension d'isolement assignée (III/3) | 60 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 1,5 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3) | 0,8 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (III/3) | 1,6 mm |
Tension d'isolement assignée (III/2) | 100 V |
Tension de choc assignée (III/2) | 1,5 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2) | 0,5 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (III/2) | 0,71 mm |
Tension d'isolement assignée (II/2) | 150 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 1,5 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2) | 0,5 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (II/2) | 0,8 mm |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Accélération | 20 m/s² |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Essai de durée de vie | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Tension de tenue aux chocs au niveau de la mer | 1,75 kV |
Résistance de passage R1 | 35,7 mΩ |
Résistance de passage R2 | 35,7 mΩ |
Nombre de cycles d'enfichage | 25 |
Contrôle climatique | |
Spécification de contrôle | DIN 50018:2013-05 |
Sensibilité à la corrosion | 0,2 dm3 SO2 sur 300 dm3/40 °C/1 cycle |
Sensibilité à la chaleur | 100 °C/168 h |
Tension de tenue aux courants alternatifs | 0,84 kV |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 150 m/s² |
Durée des chocs | 11 ms |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la courbe de derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 80 % |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Type de conditionnement | emballé dans un carton |
Référence | 1252178 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Product key | ACHBBZ |
GTIN | 4063151359454 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1,756 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 11 g |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Adaptée aux procédés de soudage à la vague et par refusion
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7