VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RF
-
Cadre
1405374
Cadre de montage SC-RJ, IP67, pour verrouillage Push-Pull, métallique, avec système Freenet, pour découpe de montage rectangulaire, avec joint et prolongateur SC-RJ (pour POF, PCF et GOF), sans vis de fixation
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Cadre |
Application | Freenet |
Type | SC-RJ |
Nombre de pôles | 2 |
Enfichable | SC-RJ |
Version | SC-RJ |
Sortie du câble | droit |
Propriétés d'isolation | |
Degré de pollution | 2 |
Support de transmission | FO |
Technologie de raccordement | |
Type de raccordement | Push-Pull |
Dessin coté |
|
Largeur | 22,2 mm |
Hauteur | 42 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Diamètre embout | 2,50 mm |
Coloris | argent |
Matériau | Métallique |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | Métal |
Matériau de surface du boîtier | nickelé |
Résistance à l'huile | oui |
Résistance à la propagation des flammes | oui |
Câble fibre optique | |
Nombre de fibres | 2 |
Fibre | POF, PCF, GOF |
Type de fibre | GOF, PCF, POF |
Support de transmission | FO |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 (IP65/67) |
IP65/IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (montage) | 0 °C ... 50 °C |
Résistance à l'huile | oui |
Résistance à la propagation des flammes | oui |
Résistance à l'huile | oui |
Type de montage | Montage mural |
Référence | 1405374 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AB17 |
Product key | ABNODE |
GTIN | 4046356419925 |
Poids par pièce (emballage compris) | 35,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 35,6 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440210 |
ECLASS-15.0 | 27440210 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002310 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7