VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1C-F
-
Cadre
1405235
Cadre de montage Push-Pull, IP67, métallique, avec système Freenet, pour découpe de montage ronde, avec joint et prolongateur SC-RJ (pour POF, PCF et GOF)
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Ce produit est conforme à la directive PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, chapitre 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) et chapitre 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA) |
Type de produit | Cadre |
Application | Système Freenet |
Type | SC-RJ |
Nombre de pôles | 2 |
Enfichable | SC-RJ |
Version | SC-RJ |
Sortie du câble | droit |
Propriétés d'isolation | |
Degré de pollution | 2 |
Support de transmission | FO |
Technologie de raccordement | |
Type de raccordement | Push-Pull |
Caractéristiques mécaniques | |
Diamètre embout | 2,50 mm |
Coloris | argent |
Matériau | Métallique |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | Métal |
Matériau de surface du boîtier | nickelé |
Résistance à l'huile | oui |
Résistance à la propagation des flammes | oui |
Câble fibre optique | |
Nombre de fibres | 2 |
Fibre | POF, PCF, GOF |
Type de fibre | GOF, PCF, POF |
Support de transmission | FO |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | = 100 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 (IP65/67) |
IP65/IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (montage) | 0 °C ... 50 °C |
Résistance à l'huile | oui |
Résistance à la propagation des flammes | oui |
Résistance à l'huile | oui |
Type de montage | Montage mural |
Référence | 1405235 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AB17 |
Product key | ABNODF |
Page catalogue | Page 369 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356334785 |
Poids par pièce (emballage compris) | 61,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 60 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440210 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002310 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7