Câbles au mètre
Câbles et conducteurs pour les signaux, les données et la puissance
Que ce soit pour la transmission de signaux et de l'énergie ou pour les réseaux et les systèmes de bus : confectionnez vous-même vos connecteurs. Utilisez des variantes de câbles préfabriquées. Outre une gamme complète dédiée à l'installation sur site, Phoenix Contact propose également des câbles de données cuivre et FO, des câbles hybrides ainsi que des câbles de signaux et de puissance. Des solutions pour le photovoltaïque et les systèmes de stockage d'énergie, ainsi que des câbles au mètre, complètent le catalogue.
Avantages
- Grande diversité d'applications grâce à de nombreux types de connecteurs et de qualités de câbles
- Câblage complet depuis l'armoire électrique jusqu'au niveau terrain
- Étanchéité fiable jusqu'à l'indice de protection IP67/IP68
- Câblage sur mesure grâce à des variantes spécifiques aux clients à partir de la taille de lot 1
- Haute disponibilité grâce aux sites de productions dans le monde entier
Nouveaux produits
Configurez votre confection de câbles individuelle
Configurez votre câblage pour la transmission de signaux, données et puissance dans les environnements IP6x ou pour les armoires électriques. Des longueurs et des extrémités de câbles au choix permettent des confections de câbles sur mesure.
Navigateur de produits Obtenez une vue d'ensemble de notre gamme complète
Informez-vous rapidement et clairement sur les blocs de jonction pour C.I., les connecteurs et les boîtiers électroniques destinés au raccordement des appareils. Le navigateur de produits vous assiste en divisant la gamme en différents groupes de produits.
Câbles de signalisation et de puissance destinés au câblage fiable des capteurs/actionneurs
Raccordez rapidement et facilement les capteurs et les actionneurs sur le terrain avec des câbles pré-équipés destinés à la transmission des signaux et de la puissance.
- Tailles de M8 à M40 ainsi que 1/2" et 7/8"
- Choisissez entre les nombreuses versions et qualités de câbles
- Jusqu'à 17 pôles dans un connecteur
- Blindage sûr et fiable grâce à l'Advanced Shielding Technology
Câbles de données pour tous les réseaux et bus de terrain courants
Avec des câbles de données confectionnés et adaptés à l'industrie, vous transmettez des données de manière sûre et fiable.
- Transmission de données jusqu'à 40 Gbit/s
- Solutions pour le raccordement des appareils, pour le câblage des armoires électriques et pour le câblage terrain
- De M8, M12 et RJ45 à USB, HDMI et D-SUB, en passant par les connexions coaxiales et à fibre optique ainsi que les câblages pour le Single Pair Ethernet
- Divers designs, codages et nombres de pôles
Câbles hybrides pour les interfaces de communication et les raccordements des moteurs
Transmettez les signaux de données et la puissance dans un seul connecteur dans les tailles M12, M23 et M40.
- Câbles préconnectorisés en version standard ou spécifique au client
- Surmoulage plastique sur une ou deux faces
- Modèle coudé M23 avec sens de sortie de câble réglable
Câbles d'installation pour installations électriques
Les câbles d'installation avec conducteurs flexibles permettent des installations électriques modernes selon la norme CEI 61535. La configuration et l'assemblage selon les spécifications ainsi que le repérage adapté à l'industrie facilitent le montage.
- Sections de conducteurs de 0,5 à 6,0 mm²
- Diamètre extérieur du câble 6 à 21 mm
- Connecteurs de 2 à 5 pôles
Câbles photovoltaïques pour le câblage DC
Les câbles photovoltaïques de la série SUNCLIX relient de manière sûre et continue tous les éléments fonctionnels de votre projet PV, du panneau PV à l'onduleur - pour un fonctionnement sûr dans les installations sur toiture des centrales électriques à usage commercial et industriel.
- Sections de conducteurs de 2,5 à 10 mm²
- Confection sur mesure
- Face active unique
Câbles de charge pour l'électromobilité
Les câbles de charge AC et DC CHARX connect permettent la recharge en mode 3 ainsi que la charge rapide de véhicules électriques avec jusqu'à 500 kW. Les connecteurs de charge sont disponibles pour le type 1, le type 2 et GB/T. Ils convainquent par leur sécurité élevée, leur fiabilité, leur longue durée de vie ainsi que par leur design attrayant et leur grande ergonomie.
Confections de câbles spécifiques aux clients
Confectionnez des câbles individuels pour votre application avec de multiples designs, codages et nombres de pôles.
- Tous les câbles et connecteurs usuels du marché pour la transmission de données, de signaux et de puissance
- Offre adaptée à la construction de machines et d'installations, à l'infrastructure ainsi qu'à l'énergie éolienne et aux autres énergies renouvelables
Câbles au mètre pour applications en cuivre et fibre optique
Avec nos câbles au mètre, vous réalisez différentes applications. Concevez le câblage selon vos besoins.
- Types de câbles polyvalents
- Longueurs de câbles personnalisées
- Avec les connecteurs à confectionner
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology Blindage totalement sûr
Advanced Shielding Technology correspond à un nouveau concept de blindage innovant pour les connecteurs surmoulés. Le métal liquide englobe intégralement le blindage lors du process de fabrication et garantit ainsi un raccordement de blindage absolument sûr et fiable. Augmentez ainsi la qualité de transmission de vos données, signaux et de votre puissance même dans des conditions ambiantes extrêmes. Misez sur un câblage solide et sûr dans l'automatisation moderne de la production.