0,8 Nm ... 1,2 Nm (Pour vis de fixation M4 de l'embase encastrée)
Dessin coté
Largeur
42 mm
Hauteur
20,5 mm
Profondeur
14 mm
Diamètre de perçage
4,5 mm
Matériau
Aluminium moulé sous pression
Caractéristiques mécaniques
Type de verrouillage
Écrou
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-40 °C ... 125 °C
Instructions de montage
Afin de garantir le fonctionnement du contact PE même en cas d'enfichage en biais, les deux brides de montage doivent avoir un contact électrique suffisant avec la paroi de montage métallique.
Épaisseur minimale de paroi d'une feuille d'acier : 2,0 mm. En cas de montage avec vis M4 autotaraudantes : diamètre du trou de perçage 3,6 mm
Référence
1686533
Conditionnement
20 Unité(s)
Commande minimum
20 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente
AF70
Product key
AF7APZ
GTIN
4017918194345
Poids par pièce (emballage compris)
11 g
Poids par pièce (hors emballage)
9,865 g
Numéro du tarif douanier
85389099
Pays d'origine
CN
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %