PHT22-MBL60-RD - Bouton
1108468

Tête du bouton-poussoir coup de poing, 22 mm, circulaire, diamètre de la tête du bouton : 60 mm, rouge, mécanisme de verrouillage automatique

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Bouton champignon 22 mm (60 mm) – extra grand & voyant
Auto-bloquant (encliquetable) – idéal pour des fonctions de commutation sûres
Surface d'actionnement extra large pour une utilisation rapide et intuitive
Version industrielle robuste pour une utilisation de longue durée
Combinable de façon modulaire avec les modules de contact & modules LED PHT22