PHT22-FR-RD/PT01 - Bouton
1108221

Bouton-poussoir plat, 22 mm, circulaire, rouge, à réarmement automatique, comprenant un palpeur, un support de module et un contacteur NF avec technologie de raccordement Push-in

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Kit de boutons de commande 22 mm Push-in
À ressort de rappel (par touche) – idéal pour les fonctions d'impulsion/de démarrage
Selon la variante du kit, module(s) de contact (NO/NF, simple ou double) – utilisation souple
Version industrielle robuste pour une utilisation de longue durée
Combinable de façon modulaire avec les modules de contact & modules LED PHT22