SACB-4/ 4-L- 0,5 OTB
-
Boîtier répartiteur
1695964
Boîtier répartiteur, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Plastique, nombre de prises: 4, nombre de pôles: 4, codage: A, affectation des prises: simple, affichage d'état: oui; racc. câble multicond.: Connexion fixe 270°, longueur du câble: 0,5 m, blindage: non
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants. |
Remarque relative à l'application | Les emplacements non affectés doivent être obturés avant la mise en service. Vous trouverez des éléments de fermeture adaptés sous « Accessoires ». |
Type de produit | Boîtier répartiteur |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de prises | 4 |
Détrompage | A |
LED | oui |
Diagnostic local | |
Fonction surveillée | Tension d'alimentation |
Représentation optique | LED verte |
Tension de service maximale Umax | 30 V DC |
Diagnostic local | Tension d'alimentation LED verte |
Signalisation d'état des E/S LED jaune | |
Tension nominale UN | 24 V DC |
Courant total de référence | 12 A |
Intensité max. admissible par circuit | 2 A |
Intensité max. admissible par prise | 4 A |
Raccordement du conducteur | |
Mode de raccordement capteur/acteur | Connecteur femelle M12 |
Couple de serrage emplacement câble pour capteurs / actionneurs | 0,4 Nm |
Brochage | |
Emplacement/pôle = coloris du fil ou raccordement | 1 / 4 (A) = WH |
2 / 4 (A) = GN | |
3 / 4 (A) = YE | |
4 / 4 (A) = GY | |
1-4 / 1 (+ 24 V) = BN | |
1-4 / 3 (0 V) = BU | |
1-4 / 5 (PE) = GNYE |
Présence d'un affichage d'état | oui |
Dessin coté |
|
Largeur | 54 mm |
Hauteur | 19 mm |
Longueur | 82 mm |
Matériau Douille filetée | PA |
Matériau Boîtier | PA |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du joint Joint torique | NBR |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | PA |
Longueur du câble | 0,5 m |
Type de raccordement | Connexion fixe |
Section de câble ligne de signal | 4x 0,34 mm² |
Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,15 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble, alimentation en tension | 3x 0,75 mm² |
Structure du conducteur alimentation en tension | 42x 0,15 mm |
AWG alimentation en tension | 18 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 90 °C (pour pose fixe) |
-5 °C ... 80 °C (pour pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 75 °C |
Référence | 1695964 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | BF23 |
Product key | AF3CBF |
GTIN | 4017918888282 |
Poids par pièce (emballage compris) | 107 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 107 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable |
sauf exceptions mentionnées | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7