HC-STA-B10-SLWSC-2SSM20-ELC-AL
-
Boîtier
1412844
Embase en saillie B10, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, matériau du capot de protection: PC, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M20, hauteur: 54,6 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: oui, Standard
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | pour isolants pour contacts HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
Généralités | également disponible en version à revêtement par poudre ou en couleur : 1372604 HC-STA-B10-SLWSC-2SSM20-EL/.../... |
Type de produit | Boîtier avec verrouillage à étrier |
Type de boîtier | Embase en saillie |
Application | Standard |
Type | B10 |
Nombre de sorties de câble | 2 |
Type de presse-étoupe | 2x M20 |
Capot de protection | oui |
Sortie du câble | latérale |
Raccordement à filetage Pg | sans |
Dessin coté |
|
Largeur | 52 mm |
Hauteur | 54,6 mm |
Longueur | 92 mm |
Diamètre de perçage | 5,5 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Verrouillage) |
V0 (Capot de protection) | |
Matériau du joint | NBR, conducteur |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
Matériau de surface du boîtier | non revêtu |
Matériau du capot de protection | PC |
Matériau de l'étrier de verrouillage | PA |
Caractéristiques mécaniques | |
Type de presse-étoupe | 2x M20 |
Type de verrouillage | Étrier |
Couple de serrage | 2 Nm ... 3 Nm (pour vis de fixation M5 de l'embase en saillie) |
Instructions de montage | Une ouverture est fermée avec un bouchon en plastique et peut être ouverte avec un tournevis. |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP66 (avec capot de protection verrouillé) |
IP67 (à l'état enfiché) | |
Résistance aux chocs | IK08 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
Référence | 1412844 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BF27 |
Product key | AF7APB |
GTIN | 4055626061016 |
Poids par pièce (emballage compris) | 240,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 240,1 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 4,553 kg CO2e |
Produits compatibles
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Presse-étoupe 1411163
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Presse-étoupe 1411189
-
HC-M-KV-M20(1ASI) - Presse-étoupe 1584017
-
HC-B10-SP-CBK - Joint profilé 1411479
-
HC-STA-B10-SL-PLBK - Etrier de boîtier 1412804
-
HC-B10-BC-HI-PLBK - Capot de protection 1407693
-
HC-STA-B10-DC-PL - Capot de protection 1421101
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Raccord vissé pour gaine de protection 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241061
Avantages
Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7