VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC
-
Répartiteur
1433168
Répartiteur interface capteur-actionneur en indice de protection IP67 pour 1 câble plat, 2 pôles, à raccordement vissé, coudé
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Boîte de répartiteur réseau |
Nombre de pôles | 2 |
Type de filetage | Pg9 |
Propriétés d'isolation | |
Degré de pollution | 3 |
Tension nominale UN | 30 V DC |
Intensité nominale IN | 4 A |
Support de transmission | Cuivre |
Technologie de raccordement | |
Type de raccordement | Technique de pénétration AS-i |
Diamètre extérieur | 4 mm ... 6 mm |
Système de bus | AS Interface |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Dimensions extérieures | |
Diamètre extérieur | 4 mm ... 6 mm |
Matériau Boîtier | PA |
Matériau du joint | Néoprène |
FKM |
Raccordement 1 | |
Type | Répartiteur AS-i Verrouillage à vis |
Nombre de pôles | 2 |
Mode de verrouillage | Verrouillage à vis |
Matériau | CuZn (Contact) |
Sn (Surface des contacts) | |
PA (Porte-contacts) | |
PA (Boîtiers) | |
Raccordement 2 | |
Type | Bloc de jonction à vis coudé |
Nombre de pôles | 2 |
Matériau | CuZn (Contact) |
CuSnZn (Surface des contacts) | |
PA (Porte-contacts) |
Longueur à dénuder des fils uniques | 5 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Référence | 1433168 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BF21 |
Product key | AF1GFA |
Page catalogue | Page 440 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356346252 |
Poids par pièce (emballage compris) | 24,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 24,7 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 26a936e1-192c-42f9-a6a6-828a1e6c8145 |
Produits compatibles
-
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555619
-
SAC-4P-MS/10,0-186 SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555622
-
SAC-4P-MS/15,0-186 SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555635
-
SAC-4P- 2,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555648
-
SAC-4P- 5,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555651
-
SAC-4P-10,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555664
-
SAC-4P-15,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555677
-
SZK PH1 VDE - Tournevis 1205150
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7