Boîtier répartiteur sur rail DIN de la série FDX-20 sans cordon extrémité libre, équipé de 6 coupleurs LC-Duplex multimode en plastique. Support d'épissure pour protections d'épissure thermorétractables et de sertissage disponibles à part, sur un plateau d'épissure breveté en tôle d'acier à revêtement par poudre. Possibilité d'une arrivée de câble par presse-étoupe par en haut ou par en bas. Boîtier (2 parties), préparé pour un montage sur rail DIN avec un adaptateur à l'arrière. Il est également possible de monter l'adaptateur sur le côté.
Contenu de la livraison :
Boîtier électronique sur rail DIN avec plateau d'épissure intégré (monté), équipé de 6 coupleurs LC-Duplex, 1 support d'épissure, 1 presse-étoupe (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-LCD6-MM
-
Répartiteur
1019710
Répartiteur, design: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Conseil pour commander: | Les cordons extrémités libres du fil doivent être achetés séparément |
Type de produit | Boîte de répartiteur réseau |
Type de boîtier | Adaptateur de rail DIN |
Série | FDX 20 series |
Type | Module pour profilé |
Enfichable | LC-Duplex |
Nombre de sorties de câble | 2 |
Nombre de prises | 6 |
Nombre de prises | 12 |
Type de presse-étoupe | M20 x 1,5 |
Capot de protection | oui |
Sortie du câble | haut en bas |
Support de transmission | FO |
Technologie de raccordement | |
Type de raccordement | Épisser |
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 115 mm |
Boîtier | |
Largeur du boîtier | 40 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Diamètre embout | 1,25 mm |
Coloris | gris |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de l'embout | Céramique-Circonia |
Matériau du boîtier | Métal |
Matériau de surface du boîtier | Revêtement par poudre, gris |
Type | Fibre de verre |
Diamètre extérieur du câble | 6 mm ... 12 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6 mm ... 12 mm |
Diamètre de fil avec isolant | 900 µm |
Résistance à l'huile | non |
Résistance à la propagation des flammes | oui |
Câble fibre optique | |
Fibre | GOF |
Type de fibre | Fibres de verre multimode |
Support de transmission | FO |
Caractéristiques mécaniques | |
Type de presse-étoupe | M20 x 1,5 |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (selon CEI 60529) |
IP20 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (Catégorie OPhd+) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (montage) | 0 °C ... 50 °C |
Résistance à l'huile | non |
Résistance à la propagation des flammes | oui |
Résistance à l'huile | non |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Déplacement flexible de l'adaptateur de profilé |
Référence | 1019710 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AB15 |
Product key | ABNGAB |
Page catalogue | Page 381 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626701042 |
Poids par pièce (emballage compris) | 656 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 574,91 g |
Numéro du tarif douanier | 85367000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115633
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Câble FO 1115588
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115607
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Câble de jonction FO 1115625
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Câble de jonction FO 1115601
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - Câble de jonction FO 1146497
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/1 - Câble de jonction FO 1146498
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Câble de jonction FO 1146499
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/1 - Câble de jonction FO 1185480
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/1 - Câble de jonction FO 1185473
-
FOC-PT9:LC-OM1/2.5 - Câble FO 1250833
-
FOC-PT9:LC-OM2/2.5 - Câble fibre optique 1208101
-
FOC-PT9:LC-OM3/2.5 - Câble FO 1208103
-
FOC-PT9:LC-OM4/2.5 - Câble FO 1208104
-
FOC-OE-OE-GMB-U-OM4-12/... - Câble fibre optique 1286209
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM4-12/... - Câble fibre optique 1286220
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM3-12/... - Câble fibre optique 1286221
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM2-12/... - Câble fibre optique 1286222
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM1-12/... - Câble fibre optique 1286223
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ03/... - Câble de jonction FO 1405690
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ02/... - Câble de jonction FO 1405689
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ01/... - Câble de jonction FO 1405688
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ04/... - Câble de jonction FO 1413788
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-1.25 - Accessoires conducteurs à fibre optique 1407032
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-1.25 - Accessoires conducteurs à fibre optique 1407000
-
A-INSP-M20-68N-P-LG - Vis de fermeture 1424519
-
WP-CN PA M20 - Contre-écrou 3241134
-
SF-PH 1-80 - Tournevis 1212559
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - Tournevis 1212552
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
NBC-PP-G1PGY - Adaptateur de rail DIN 1041740
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Presse-étoupe 1411125
-
TML (104X10)R - Bandes de repérage 0801835
-
TML (EX9,5)R TR - Bandes de repérage 0816634
-
EMLS (70X32)R SR - Etiquette de sécurité avec colle spéciale 0800346
-
EML-HA (76X51)R - Étiquette pour surfaces brutes 0830609
-
PML-W100 (25X25)R - Etiquette d'avertissement 0830429
-
LS-EMLP (60X15) WH - Repères pour appareils 0831696
-
WML-RFID/HF 14 (25X19)R - Repère de câble 0803386
Avantages
Commande en face avant intuitive et disposition claire dans l'armoire électrique grâce à un design Phoenix Contact homogène
Montage sur rail DIN possible dans six sens de positionnement
Conforme aux normes industrielles
Durée du montage réduite par Plug and Play
Schéma des pôles en ligne dans un lien
Connexion de données sécurisée à long terme grâce à des composants rigoureusement testés
Montage par encliquetage sur les rails DIN courants NS 35/7,5 ou NS 35/15
Vitesse de transmission pouvant atteindre 1 000 Mbit/s
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7