Blocs de jonction pour capteurs et actionneurs PTIO

Blocs de jonction pour capteurs et actionneurs pour un câblage de signaux clair

Grâce à leur design compact, les blocs de jonction pour capteurs et actionneurs PTIO sont spécialement conçus pour le câblage des commandes de machines modernes. Les blocs de jonction pour capteurs et actionneurs vous permettent de câbler des initiateurs et des actionneurs bipolaires sur une largeur de bloc de jonction de seulement 3,5 mm. Les blocs de jonction vous permettent en outre le câblage de capteurs et d'actionneurs à 3 ou 4 conducteurs.

Go to Product Detail Page for item 3246889
TBIO 2,5-PE/L/L I - Bloc de jonction pour capteur / actionneur
TBIO 2,5-PE/L/L I - Bloc de jonction pour capteur / actionneur
3246889

Bloc de jonction pour capteur / actionneur, Etages supérieurs pontables pour la signalisation, étage médian pour la signalisation pontable avec peignes de liaison, étage inférieur avec pied PE, tension nominale: 250 V, Intensité permanente thermique Ith: 20 A, nombre de connexions: 3, nombre de pôles: 3, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris foncé

Go to Product Detail Page for item 3246896
TBIO 2,5-PE/TG I - Bloc de jonction de sectionnement pour capteur / actionneur
TBIO 2,5-PE/TG I - Bloc de jonction de sectionnement pour capteur / actionneur
3246896

Bloc de jonction de sectionnement pour capteur / actionneur, Etage supérieur pour fiche de sectionnement ou de fusible, étage médian pour la répartition de potentiel avec peignes de liaison, étage inférieur avec pied PE, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 15 A, nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris foncé

Go to Product Detail Page for item 3246770
TBIO 2,5-2L I - Bloc de jonction pour capteur / actionneur
TBIO 2,5-2L I - Bloc de jonction pour capteur / actionneur
3246770

Bloc de jonction pour capteur / actionneur, Etage supérieur pontable pour la signalisation, étages inférieurs pour la signalisation, pontables avec peignes de liaison, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 20 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris foncé

Go to Product Detail Page for item 2718073
VIOK 1,5-LA 24RD/MU-O - Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs
VIOK 1,5-LA 24RD/MU-O - Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs
2718073

Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 4. Etage, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de raccordement: Raccordement vissé, 1., 2. und 3. Etage Anschluss rechts, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Avantages

  • Grande diversité de produits grâce aux versions avec pied PE ou voyant lumineux à LED
  • Gain de place grâce à des versions pour initiateurs et actionneurs bipolaires
  • Clarté optimale des raccordements de signaux grâce aux possibilités de repérage variées
  • Possibilités d'extension modulaires jusqu'à 50 pôles au maximum
  • Mêmes formes que les modules d'alimentation
Les blocs de jonction pour capteurs à raccordement Push-in

Les blocs de jonction pour capteurs à raccordement Push-in

Détrompage couleur selon la norme EN 60947-5-2

Les blocs de jonction pour capteurs à raccordement Push-in ont dans la version standard un bouton-poussoir orange sur les deux niveaux des signaux. Pour différencier plus facilement les niveaux des signaux, il existe aussi des versions avec des boutons-poussoirs noirs et blancs. Avec la version noir et blanc, le bloc de jonction est conforme à la norme EN 60947-5-2. Selon cette norme, un tel détrompage couleur pour le câblage des capteurs est prévu pour différencier les contacts NF- et NO.

Blocs de jonction pour capteurs et actionneurs

Blocs de jonction pour capteurs et actionneurs

Différence entre les capteurs à deux, trois ou quatre conducteurs

Les blocs de jonction pour capteurs/actionneurs de Phoenix Contact vous permettent le raccordement rapide des capteurs à trois ou quatre conducteurs. Mais pourquoi ai-je besoin de capteurs à trois ou quatre conducteurs ?
Pour le câblage des capteurs/actionneurs, il existe différentes possibilités de raccordement. Une certaine précision est requise en fonction de ce que le capteur doit mesurer. Le type de capteur le plus simple et le moins précis est le capteur à deux fils. Dans le cas du raccordement à deux fils, la résistance de la ligne d'alimentation se répercute intégralement sur le résultat de la mesure. Cela influence le résultat des mesures des capteurs. L'utilisation de blocs de jonction pour capteurs à trois conducteurs permet le câblage des capteurs trois fils. Grâce à un circuit de mesure supplémentaire, ces capteurs compensent l'influence des températures sur les câbles d'alimentation. Il existe une solution encore plus précise, c'est le raccordement des capteurs à quatre conducteurs. Les deux circuits de mesure supplémentaires qui en résultent compensent non seulement les influences de température, mais aussi les résistances des câbles d'alimentation.

Capteurs bipolaires

Capteurs bipolaires

Capteurs bipolaires

La différence entre les capteurs unipolaires et bipolaires est le nombre de lignes de signaux. Les capteurs bipolaires ont deux câbles de signalisation et peuvent donc recevoir et transmettre deux signaux de commutation différents. Un exemple d'un tel initiateur est un capteur à ultrasons qui est utilisé pour prendre des mesures de distance et pour mesurer des objets. La première ligne de signal permet de déterminer la distance par rapport à l'objet concerné, tandis que la deuxième ligne de signal permet de déterminer les dimensions de l'objet concerné. Pour que ce type de capteurs puisse être câblé dans les endroits exigus, les blocs de jonction pour capteurs/actionneurs bipolaires sont une solution très efficace. Les blocs de jonction pour capteurs bipolaires ont une largeur de 3,5 mm et disposent de deux entrées et sorties de lignes de signaux.

Utilisation du logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER sur un écran de tablette

Une planification efficace avec clipx ENGINEER

Logiciel d'ingénierie pour la construction d'armoires électriques

Le logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER permet de manière plus efficace que jamais d'étudier et de commander des borniers, des plaques de montage et des boîtes de jonction assemblées, et de transmettre directement les données à la production, vers n'importe quel lieu de travail. Accélérez votre planification grâce à des interfaces intelligentes avec votre programme ECAD et avec les applications et configurateurs de Phoenix Contact.

Brochure de produits dépliante Blocs de jonction

Brochure de produits Blocs de jonction

Téléchargements

Vous souhaitez recevoir de la documentation sur nos blocs de jonction pour capteurs / actionneurs ? Vous trouverez ci-dessous une brochure sur les produits concernant les blocs de jonction et une brochure sur les tests de qualité des blocs de jonction.