Accessoires pour blocs de jonction du système CLIPLINE complete

Accessoires de blocs de jonction

Les accessoires de blocs de jonction sont un élément essentiel du câblage des armoires électriques et des dispositifs de commutation. Les accessoires unifiés permettent d'assembler, de tester et d'adapter les borniers de manière individuelle. Étant donné que les blocs de jonction du système CLIPLINE complete utilisent des accessoires standardisés, ceux-ci s'intègrent dans tous les blocs de jonction.

Go to Product Detail Page for item 3036799
P-CO XL-UT - Fiches de composants
P-CO XL-UT - Fiches de composants
3036799

Fiches de composants, pour l'installation de composants au choix, d'un diamètre allant jusqu'à 10 mm et une perte de puissance de 1 W maximum, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccord enfichable, profondeur: 37,5 mm, largeur: 12,3 mm, hauteur: 41,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris, type de montage: Enfichable (fente)

Go to Product Detail Page for item 3036797
P-CO XL - Fiches de composants
P-CO XL - Fiches de composants
3036797

Fiches de composants, pour l'installation de composants au choix, d'un diamètre allant jusqu'à 10 mm et une perte de puissance de 1 W maximum, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccord enfichable, profondeur: 37,5 mm, largeur: 12,3 mm, hauteur: 41,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris, type de montage: Enfichable (fente)

Avantages

  • Répartition du potentiel flexible grâce aux accessoires de pontage uniformes
  • Procédures de contrôle et travaux de maintenance sûrs grâce aux accessoires de test standardisés et aux connecteurs de service
  • Intégration facile de prises supplémentaires grâce à des fiches de prise pratiques
  • Accessoires standardisés pour les blocs de jonction de base de sectionnement
  • Sécurité accrue lors de la manipulation des blocs de jonction grâce aux accessoires de sécurité

Accessoires de pontage

Ponts enfichables FBS enfichés dans les blocs de jonction Push-in
Ponts réducteurs RB enfichés dans les blocs de jonction Push-in
Ponts de potentiel PV enfichés dans les blocs de jonction à deux niveaux Push-in
Barre de pontage enfichée dans un bloc de jonction
Pont de court-circuit FBSH
Ponts enfichables FBS enfichés dans les blocs de jonction Push-in

Les ponts enfichables standard FBS servent à la répartition simple du potentiel entre des blocs de jonction de même section nominale. Les ponts enfichables sont disponibles avec jusqu'à 50 languettes de contact, ce qui vous permet de relier jusqu'à 50 potentiels entre eux. Si vous avez besoin de ponts enfichables plus courts, vous pouvez soit opter pour des ponts enfichables plus courts, soit raccourcir simplement les ponts enfichables avec un outil de coupe (CUTFOX 18). Pour obtenir des ponts sautant des contacts, il est également possible de retirer des languettes de contact individuelles. L'outil CUTFOX-FBS, par exemple, convient à cet effet.

Ponts réducteurs RB enfichés dans les blocs de jonction Push-in

Contrairement aux ponts enfichables standard FBS, les ponts réducteurs relient des blocs de jonction avec deux sections nominales différentes. Il est ainsi possible de réaliser rapidement et facilement des alimentations et des raccordements collectifs.

Ponts de potentiel PV enfichés dans les blocs de jonction à deux niveaux Push-in

Les ponts de potentiel conviennent pour le pontage vertical des niveaux de blocs de jonction à plusieurs niveaux ou à deux niveaux. Il est ainsi possible, comme avec un bloc de jonction à deux niveaux (PTTB 2,5), de relier le niveau inférieur et le niveau supérieur. IMPORTANT : les blocs de jonction à deux niveaux portant la mention ...PV possèdent déjà un pont de potentiel intégré fixe, ce qui rend un pont PV inutile.

Barre de pontage enfichée dans un bloc de jonction

Les barres de pontage SB-ME ont été développées pour les tâches de contrôle des blocs de jonction à convertisseur. Les ponts peuvent être réglés par un curseur, ce qui permet de choisir si les ponts relient ou non les potentiels. Les ponts peuvent rester enfichés pendant ce temps. Pour éviter tout actionnement involontaire, le curseur peut être bloqué par deux vis.

Pont de court-circuit FBSH

Les fiches de court-circuit FBSH ressemblent aux ponts enfichables FBS. Elles connectent également deux potentiels, mais ne sont toutefois pas conçues pour une pose définitive. Les fiches de court-circuit, contrairement aux ponts FBS, possèdent un outil d'extraction qui permet d'enficher et de retirer les connecteurs plus facilement. Par ailleurs, les connecteurs FBSH sont dotés d'un mécanisme d'insertion différent, ce qui facilite le retrait des connecteurs de la ligne de shunt.

Accessoires de test et connecteurs de service

Fiche de test MPS enfichée dans un bloc de jonction PTV
Adaptateur de test PAI enfiché dans un bloc de jonction à convertisseur
Fiches de test juxtaposables avec plaque d'écartement
Connecteur de service LPS enfiché dans un bornier Push-X
Fiche de test MPS enfichée dans un bloc de jonction PTV

Les fiches de test MPS sont des fiches de test en deux parties, composées d'une fiche de test et d'une douille isolante. Pour les fiches de test, il est par ailleurs possible de choisir entre des pointes de test de 2,3 mm et de 4 mm, avec la même douille isolante. Les fiches de test sont conçues de telle sorte que le câble de test doit être soudé au connecteur. Les fiches de test de 2,3 mm, contrairement aux fiches de test de 4 mm, peuvent être intégrées non seulement dans la ligne de shunt, mais aussi dans les prises de test des blocs de jonction à ressort. Cela permet de libérer la ligne de shunt pour diverses autres tâches, comme la répartition du potentiel. Les douilles isolantes sont disponibles en stock en différentes couleurs.

Adaptateur de test PAI enfiché dans un bloc de jonction à convertisseur

Les adaptateurs de test PAI sont conçus pour la ligne de shunt des blocs de jonction. Les adaptateurs de test sont conçus pour rester en permanence dans les blocs de jonction. Pour effectuer un test, il suffit d'enficher la fiche de test dans l'adaptateur.

Fiches de test juxtaposables avec plaque d'écartement

Les fiches de test juxtaposables peuvent être assemblées pour former des blocs de fiches de test individuels. Dans ce cas, les connecteurs se branchent très facilement les uns aux autres. Des plaques d'écartement sont disponibles pour sauter certains blocs de jonction lors de l'utilisation des blocs de fiches de test. Les plaques d'écartement peuvent être connectées de la même manière aux fiches de test.

Connecteur de service LPS enfiché dans un bornier Push-X

Les connecteurs de service LPS conviennent à des fins de service et de test sur le terrain d'essai. Ils établissent le contact dans la ligne de shunt et peuvent être insérés et retirés à plusieurs reprises. Pour atteindre des cycles d'enfichage élevés tout en offrant une qualité constante et durable, les surfaces de contact sont recouvertes d'une surface argentée. Les connecteurs sont disponibles individuellement ou en version modulaire juxtaposable. Pour faciliter la manipulation lors du raccordement de tous types de conducteurs, les connecteurs sont dotés de la technologie à levier LP.

Matériel de repérage pour blocs de jonction


Blocs de jonction d'installation PTI avec matériel de repérage

Matériel de repérage

Repérage de borne

Les accessoires de repérage pour blocs de jonction se composent d'une multitude de produits. Outre divers repères pour blocs de jonction, qui peuvent être commandés avec inscription ou vierges, la gamme de produits comprend différents porte-repères et étiquettes d'avertissement. Ce grand choix de matériel de repérage permet d'établir une correspondance claire lors du câblage dans l'armoire électrique, ce qui permet d'éviter les erreurs lors du montage ainsi que lors de l'entretien et de la maintenance. Le repérage de borne étant extrêmement varié, le repérage complet est situé sur une page supplémentaire.

Fiches de prise


Fiche de prise LPO enfichée dans des blocs de jonction Push-X

Fiche de prise LPO enfichée dans des blocs de jonction Push-X

Fiches de prises LPO

Les fiches de prise LPO permettent d'intégrer facilement des prises supplémentaires via la ligne de shunt des blocs de jonction. Les connecteurs LPO offrent ainsi un grand avantage, notamment en cas de modifications ultérieures des dispositifs de commutation. La zone de contact des connecteurs LPO est conçue de manière à ce qu'ils s'encliquettent fermement dans le logement multifonctionnel. Ainsi, les connecteurs résistent à des forces de traction élevées et ne peuvent être détachés qu'avec un effort important. Pour faciliter la manipulation lors du raccordement de tous types de conducteurs, les connecteurs sont en plus équipés de la technologie à levier Push-in LP. Les connecteurs LPO sont disponibles en tant que connecteurs individuels ou en version modulaire. La tension nominale et l'intensité nominale sont de 800 V et 24 A après déclassement pour toutes les variantes du LPO.

Connecteurs fonctionnels pour blocs de jonction de base de sectionnement

Blocs de jonction de base de sectionnement PT 2,5-TG avec divers connecteurs fonctionnels
Fiche de sectionnement P-DI enfichée dans un bloc de jonction
Connecteur traversant enfiché dans un bloc de jonction
Fiche porte-fusible enfichée dans un bloc de jonction
Fiche porte-composant enfichée dans un bloc de jonction
Blocs de jonction de base de sectionnement PT 2,5-TG avec divers connecteurs fonctionnels

Les blocs de jonction de base de sectionnement sont les blocs polyvalents dans le domaine des blocs de jonction. Grâce à la zone de sectionnement standardisée, divers connecteurs fonctionnels peuvent être intégrés dans les blocs de jonction. Parmi eux, on trouve notamment les variantes de connecteurs suivantes :

  • Fiches de sectionnement
  • Connecteurs traversants
  • Blocages de continuité
  • Fiches porte-fusible
  • Fiches porte-composant

Fiche de sectionnement P-DI enfichée dans un bloc de jonction

Les fiches de sectionnement P-DI sont conçues pour faciliter la séparation des signaux. Contrairement aux blocs de jonction à couteau de sectionnement, les fiches de sectionnement peuvent être facilement enfichées et retirées à la main. Pour éviter de perdre les fiches de sectionnement, il est également possible de les insérer à l'envers dans la zone de sectionnement. Le flux de courant reste alors interrompu.

Connecteur traversant enfiché dans un bloc de jonction

Les connecteurs traversants et les blocages de continuité permettent de transformer durablement les blocs de jonction de base de sectionnement. Le connecteur traversant permet de transformer le bloc de jonction de sectionnement en un bloc de jonction traversant et le blocage de continuité interrompt durablement le passage du courant entre les deux bornes.

Fiche porte-fusible enfichée dans un bloc de jonction

Les fiches porte-fusible permettent d'intégrer facilement un fusible dans les blocs de jonction de base de sectionnement. Lors du choix de la fiche porte-fusible, il est possible de choisir entre différentes variantes avec ou sans voyant lumineux. Le choix du voyant lumineux permet également de définir la tension.

Fiche porte-composant enfichée dans un bloc de jonction

Outre les fiches de sectionnement et les fiches porte-fusible, la gamme de connecteurs fonctionnels comprend également des fiches porte-composant. Comme pour les fiches porte-fusible, il existe également une sélection de différents connecteurs dont les valeurs d'intensité et de tension peuvent varier.

Accessoires supplémentaires


Étiquettes d'avertissement enfichées sur des blocs de jonction

Étiquettes d'avertissement

Accessoires de sécurité, séparateurs et flasques d'extrémité

Outre les accessoires déjà mentionnés, il existe toute une série d'autres accessoires standardisés compatibles avec les blocs de jonction de Phoenix Contact. En font partie, par exemple, les familles d'accessoires suivantes :

  • Bouchons (CEC ...)
  • Étiquettes d'avertissement (WS ...)
  • Douilles isolantes (ISH ...)
  • Séparateurs (ATP ...)

Par ailleurs, les blocs de jonction disposent également d'accessoires spécifiques aux blocs de jonction, tels que des couvercles de bornes. Vous trouverez ces accessoires dans la boutique en ligne directement sur le bloc de jonction correspondant.

Utilisation du logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER sur un écran de tablette

Une planification efficace avec clipx ENGINEER

Logiciel d'ingénierie pour la construction d'armoires électriques

Le logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER permet de manière plus efficace que jamais d'étudier et de commander des borniers, des plaques de montage et des boîtes de jonction assemblées, et de transmettre directement les données à la production, vers n'importe quel lieu de travail. Accélérez votre planification grâce à des interfaces intelligentes avec votre programme ECAD et avec les applications et configurateurs de Phoenix Contact.