TB 2,5 I BU - Blocs de jonction simple
3057665

section
type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,5 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit