Blocs de jonction modulaires pour C.I. de la série SPT modular

Blocs de jonction modulaires pour C.I. pour borniers spécifiques au client

24 à 1 500 volts dans un seul bloc de raccordement : les blocs de jonction pour C.I. configurables de la série SPT modular alimentent vos équipements électroniques industriels avec une rigidité diélectrique jusqu'à 1 500 volts. Le configurateur des produits de Phoenix Contact vous guide à travers les étapes pour obtenir votre bornier : avec des gammes de couleurs avancées, sur demande même avec des sections à combinaisons différentes, mais toujours avec un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à vos données de configuration.

Plus dinformations

Avantages

  • Réduction des pertes de puissance : rigidité diélectrique jusqu'à 1 500 V
  • Plus grande variété de couleurs : sur demande, couleur individuelle des pôles
  • Un seul composant pour tous les raccordements des appareils : sur demande, possibilité de regrouper différents éléments dans un bloc de jonction sur mesure.
  • Utilisation du configurateur en ligne pour disposer facilement d'un produit personnalisé
  • Consultation facile en ligne des caractéristiques techniques : un QR code pour chaque produit
Échantillon gratuit
Commandez votre pack d'échantillons personnalisé
Vous désirez voir et tester des blocs de jonction pour C.I. configurables de la série SPT modular ? – Commandez dès maintenant votre kit personnel d'échantillons.
Commandez votre échantillon gratuit
Configuration du bloc de jonction pour C.I. SPT modular
Bloc de jonction pour C.I. configuré de la série SPT modular sur un ordinateur portable

Configurateur de blocs de jonction pour C.I. modulaires

Configurez votre solution personnalisée pour blocs de jonction pour C.I. de la série SPT modular et déposez-la ensuite dans le panier.

Vous recevrez automatiquement une référence personnelle et une information sur le délai de livraison. Cette possibilité de commande est disponible dans de nombreux pays. Cette fonction n'étant toutefois pas encore disponible dans tous les pays, il est alors possible d'envoyer sa commande par e-mail à la fin de la configuration.

Vos avantages en détails

Bloc de jonction pour C.I. modulaire avec une rigidité diélectrique jusqu'à 1 500 V
Bloc de jonction pour C.I. modulaire avec couleur personnalisée des pôles
Circuit imprimé avec différents éléments
Configurateur en ligne de blocs de raccordement sur l'écran d'un ordinateur portable
Bloc de jonction pour C.I. SPT modular avec QR code imprimé
Bloc de jonction pour C.I. modulaire avec une rigidité diélectrique jusqu'à 1 500 V

De nouvelles applications dans de nombreuses industries, comme l'industrie photovoltaïque, ont besoin de tensions plus élevées jusqu'à 1 500 V, avec une puissance dissipée réduite et une efficacité plus importante. Pour de tels appareils, Phoenix Contact propose la technologie de raccordement adaptée et configurable.

Bloc de jonction pour C.I. modulaire avec couleur personnalisée des pôles

Profitez d'un plus grand nombre de possibilités de combinaisons grâce à une plus grande palette de couleurs. Il est possible de colorer individuellement un à trois côtés de chaque pôle et, si nécessaire, même de le repérer.

Circuit imprimé avec différents éléments

Profitez d'une plus grande flexibilité lors de l'hybridation de vos borniers : configuration numérique de vos blocs de jonction pour C.I. Sur demande, vous pouvez disposer d'adaptateurs pour raccorder les pôles des blocs de jonction avec différentes sections de conducteur afin d'obtenir une solution globale personnalisée. Ainsi, vous obtiendrez un bloc de raccordement parfaitement adapté à vos exigences.

Configurateur en ligne de blocs de raccordement sur l'écran d'un ordinateur portable

Configurez les composants modulaires pour obtenir vos borniers pour C.I. personnalisés et visualisez votre solution de raccordement. En quelques clics seulement, le configurateur vous guide jusqu'à la version de produit souhaitée. Profitez d'un process numérique de bout en bout : de la configuration jusqu'à la livraison en passant par la commande.

Configurez votre bloc de raccordement personnalisé
Bloc de jonction pour C.I. SPT modular avec QR code imprimé

Gardez toujours une vue d'ensemble de toutes les caractéristiques techniques de votre bornier. Chaque bornier configuré est fourni avec son propre QR code, ce qui signifie que vous pouvez consulter à tout moment toutes les informations sur une page détaillée.

Chaîne de process numérique SPT modular
Chaîne de process numérique SPT modular MovingImage

Des processus numériques complets de bout en bout

En effet, avec cette innovation, Phoenix Contact répond aux demandes de ses clients en matière de numérisation et de personnalisation dans le domaine de la technologie de raccordement. Découvrez la particularité des blocs de jonction pour C.I. configurables de la série SPT modular.

Utilisation polyvalente dans de nombreuses applications

Les blocs de jonction pour C.I. configurables de la série SPT modular permettent de nombreuses applications dans les branches industrielles et semi-industrielles. Les versions verticales sont principalement destinées au câblage interne et sont de préférence positionnées au milieu des circuits imprimés.

Des intercalaires spéciaux augmentent la rigidité diélectrique de certains points de connexion jusqu'à 1 500 V et les rendent ainsi particulièrement intéressants pour les applications dans le domaine des énergies renouvelables ou de l'électromobilité. En effet, dans ces deux domaines, des tensions plus élevées doivent permettre de réduire les pertes d'énergie en ligne - et donc d'améliorer l'efficacité énergétique. Ils sont ainsi parfaitement adaptés à de nombreux appareils, notamment :

Convertisseur de fréquence
Onduleurs
Solutions de stockage pour les énergies renouvelables
Stations de charge pour l'électromobilité
Borne de recharge murale