HV M6/1 NFF - Connecteur de puissance
1056836

type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Connecteur de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 125 A, nombre de connexions: 1, type de raccordement: Raccordement boulonné, Section de référence: 35 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Autoblocage de la vis noix HFR
Rondelle conique CS