cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425CSA
Identifiant de lhomologation: 13631| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 76 A | 24 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 76 A | 24 - 4 | ||
Connecteur de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 76 A, nombre de connexions: 1, type de raccordement: Raccordement boulonné, Section de référence: 16 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
| Type de produit | Bloc de jonctions à tige filetée |
| Gamme de produits | HV |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,43 W |
| Nombre de raccordements par étage | 1 |
| Section nominale | 16 mm² |
| Type de raccordement | Raccordement boulonné |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage | 3,6 Nm |
| Longueur à dénuder | La longueur à dénuder dépend de la consigne du fabricant de cosses. |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Section nominale | 16 mm² |
| Int. nom. | 76 A |
| Courant de charge maximal | 76 A |
| Tension nominale | 1000 V |
| Connexion selon la norme | NF F61-017 |
| Section nominale | 10 mm² |
| Courant cumulé maximal | 57 A |
| Tension nominale | 1000 V |
| Raccordement de la cosse DIN 46234:1980-03 | |
| Connexion selon la norme | DIN 46234:1980-03 |
| Section | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Section AWG | 20 ... 6 (conversion selon CEI) |
| Diamètre de l'œil | 5,3 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Longueur de la tige filetée | 22,5 mm |
| Diamètre des boulons | 5 mm |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage | 3,60 Nm |
| Connexion selon la norme | DIN 46235:1983-07 |
| Section | 6 mm² ... 10 mm² |
| Section AWG | 10 ... 8 (conversion selon CEI) |
| Diamètre de l'œil | 5,3 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Longueur de la tige filetée | 22,5 mm |
| Diamètre des boulons | 5 mm |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage | 3,60 Nm |
| Connexion selon la norme | DIN 46237:1970-07 |
| Section | 1 mm² ... 6 mm² |
| Section AWG | 20 ... 10 (conversion selon CEI) |
| Diamètre de l'œil | 5,3 mm |
| Largeur | 8,9 mm |
| Longueur de la tige filetée | 22,5 mm |
| Diamètre des boulons | 5 mm |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage | 3,60 Nm |
| Connexion selon la norme | NF F00-363:1995-12-01 |
| Section | ... 10 mm² |
| Section AWG | ... 8 (conversion selon CEI) |
| Longueur de la tige filetée | 22,5 mm |
| Diamètre des boulons | 5 mm |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage | 3,60 Nm |
| Connexion selon la norme | NF F00-363 |
| Section | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Texte complémentaire | Liste d'autorisations sur demande |
| Section AWG | (conversion selon CEI) |
| Largeur | 13 mm |
| Hauteur | 64 mm |
| Profondeur | 56,1 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 56,1 mm |
| Profondeur sur NS 35/15 | 63,6 mm |
| Longueur de la tige filetée | 22,5 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
| Essai de tension de choc | |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai d'échauffement | |
| Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
| Résultat | Essai réussi |
| Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
| Tension témoin valeur de consigne | 2,2 kV |
| Résultat | Essai réussi |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Résistance mécanique | |
| Résultat | Essai réussi |
| Fixation sur le support | |
| Résultat | Essai réussi |
| Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
| Vitesse de rotation | 10 (+/- 2) tr./min |
| Tours | 135 |
| Section de conducteur/poids | 16 mm2/2,9 kg |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai au brûleur à aiguille | |
| Temps d'action | 30 s |
| Résultat | Essai réussi |
| Oscillations/grésillements sur bande large | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
| Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
| Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Accélération | 3,12g |
| Durée de contrôle par axe | 5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Résultat | Essai réussi |
| Chocs | |
| Spécification de contrôle | CEI 61373:2010-05 |
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
| Accélération | 30g |
| Durée des chocs | 18 ms |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
| Résultat | Essai réussi |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| NF F61-017 |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Référence | 1056835 |
| Conditionnement | 25 Unité(s) |
| Commande minimum | 25 Unité(s) |
| Product key | BE4211 |
| GTIN | 4055626697833 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 26,22 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
| Pays d'origine | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |