HV M12/1 NFF - Connecteur de puissance
1056839

type de raccordement
tension Pictogramme

Connecteur de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 269 A, nombre de connexions: 1, type de raccordement: Raccordement boulonné, Section de référence: 120 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Vaste éventail d'accessoires complémentaires
Rondelle conique CS
Autoblocage de la vis noix HFR