STN 35
-
Bloc de jonction de sectionnement de N
3038299
Bloc de jonction de sectionnement de N, Instructions de montage :
Pour une fixation sûre de la barre collectrice de N, des supports doivent être placés aux deux extrémités de chaque barrette de raccordement et tous les 20 cm pour les barrettes les plus longues., tension nominale: 400 V, intensité nominale: 125 A, Raccordement à ressort de traction, 1er étage connexion à droite, Section de référence: 35 mm2, section : 2,5 mm2 - 35 mm2, type de montage: NS 35/15, NS 35/7,5, coloris: bleu
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Instructions de montage : Pour une fixation sûre de la barre collectrice de N, des supports doivent être placés aux deux extrémités de chaque barrette de raccordement et tous les 20 cm pour les barrettes les plus longues. |
| Type de produit | Bloc de jonction d'installation |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Nombre de raccordements par étage | 2 |
| Section nominale | 35 mm² |
| Couple de serrage disrupteur | M5 2,5 ... 3 Nm |
| 1er étage connexion à droite | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Longueur à dénuder | 25 mm |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Section de conducteur rigide | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Section du conducteur AWG | 14 ... 2 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 14 ... 2 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Section nominale | 35 mm² |
| Int. nom. | 125 A |
| Courant de charge maximal | 125 A (pour une section de conducteur de 35 mm²) |
| Tension nominale | 400 V |
| Largeur | 16 mm |
| Coloris | bleu |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Type de montage | NS 35/15 |
| NS 35/7,5 | |
| Filetage vis | M5 |
| Référence | 3038299 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | BE21 |
| Product key | BE2152 |
| GTIN | 4017918899790 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 86,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 81,1 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369040 |
| Pays d'origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
AP-NLS - Profilé de recouvrement 5037133
-
SZF 3-1,0X5,5 - Tournevis 1206612
-
ST-IL - Matériaux de montage 3039900
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808781
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0808804
-
UC-TMF 8 - Repères pour blocs de jonction 0818137
-
UCT-TMF 8 - Repères pour blocs de jonction 0828748
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1053001
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1053438
-
UC-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0818069
-
UCT-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0829142
-
E/AL-NS 35 - Butée 1201662
-
AKG 16 BU - Bloc de jonction 0423014
-
AKG 35 BU - Bloc de jonction 0424013
-
IAK 16 - Borne de dérivation 2715982
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7