The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

ST 16-TWIN-PE - Bloc de jonction pour conducteur de protection
3035344

Bloc de jonction pour conducteur de protection, nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 16 mm2, section : 0,2 mm2 - 25 mm2, type de montage: NS 35/15, NS 35/7,5, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Possibilités de repérage supplémentaires
Points de serrage anticorrosion
Faibles résistances de contact
Boîtiers vert/jaune