CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Kit de démarrage
1185519

Kit de démarrage, Kit de démarrage de blocs de jonction d'installation dans la mallette pratique Sortimo L-BOXX 102. 108 blocs de jonction d'installation PTI, section 0,14 mm2 à 16 mm2, 19 couvercles d'extrémité, 5 supports, 20 ponts enfichables, 1 tournevis, repérage et accessoires, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit










Produits compatibles