STN 10 - Bloc de jonction de sectionnement de N
3038244

Bloc de jonction de sectionnement de N, Instructions de montage :
Pour une fixation sûre de la barre collectrice de N, des supports doivent être placés aux deux extrémités de chaque barrette de raccordement et tous les 20 cm pour les barrettes les plus longues., tension nominale: 400 V, intensité nominale: 57 A, Raccordement à ressort de traction, 1er étage connexion à droite, Section de référence: 10 mm2, section : 0,2 mm2 - 16 mm2, type de montage: NS 35/15, NS 35/7,5, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les sectionneurs de N se trouvent au même endroit sur tous les bloc de jonction d'installation à vis et à ressort de Phoenix Contact.