SPTH 1,5/ 9-5,0 - Bloc de jonction C.I.
1472140

ligne de produits COMBICON Terminals S
section 2,5 mm2
pas 5 mm
type de raccordement Raccordement à ressort Push-in
type de montage Soudage à la vague

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 24 A, tension de référence (III/2): 400 V, section nominale: 2,5 mm2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 9, gamme d'articles: SPTH 1,5, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Adaptation facile grâce à la taille et au brochage identiques pour le ressort Push-in et le raccordement vissé
Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives

Questions fréquemment posées


Quels sont les avantages des blocs de jonction pour C.I. Push-in par rapport aux raccordements vissés ?

Les blocs de jonction pour C.I. Push-in permettent un câblage rapide et confortable. Vous réduisez ainsi la durée du montage de jusqu'à 50%. La technologie à ressort assure des connexions résistantes aux vibrations et sans entretien. Le resserrage et... Voir plus

Les blocs de jonction pour C.I. Push-in permettent un câblage rapide et confortable. Vous réduisez ainsi la durée du montage de jusqu'à 50%. La technologie à ressort assure des connexions résistantes aux vibrations et sans entretien. Le resserrage et les contrôles de couple ne sont plus nécessaires.

Voir moins

Comment fonctionne la technologie Push-in avec les blocs de jonction pour C.I. ?

La technologie Push-in est basée sur une borne à ressort qui fixe le conducteur en toute sécurité. Des conducteurs rigides et des conducteurs avec embout sont enfichés directement sans outil. Utilisez le bouton-poussoir de couleur contrastée pour les... Voir plus

La technologie Push-in est basée sur une borne à ressort qui fixe le conducteur en toute sécurité. Des conducteurs rigides et des conducteurs avec embout sont enfichés directement sans outil. Utilisez le bouton-poussoir de couleur contrastée pour les dégager. Le ressort assure une pression de contact constante et une connexion stable à long terme – même en cas de vibrations ou de changements de température. Les blocs de jonction Push-in MINICONNEC conviennent pour les signaux, les données et la puissance.

Voir moins

Quelles applications bénéficient du TWIN design des blocs de jonction Push-in pour C.I. ?

Phoenix Contact propose des variantes TWIN pour des designs peu encombrants d'une grande souplesse. Une forme de construction uniforme et un brochage identique permettent de passer d'une technologie de raccordement à l'autre sans devoir adapter le la... Voir plus

Phoenix Contact propose des variantes TWIN pour des designs peu encombrants d'une grande souplesse. Une forme de construction uniforme et un brochage identique permettent de passer d'une technologie de raccordement à l'autre sans devoir adapter le layout du circuit imprimé ou le boîtier de l'appareil. Les applications typiques concernent la technologie de commande, les capteurs, les systèmes embarqués et la technique d'automatisation. Ces produits sont utilisés dans l'automatisation des bâtiments et des usines, dans l'industrie des process et dans le domaine des énergies renouvelables.

Voir moins

À quelles normes et certifications les blocs de jonction Push-in MINICONNEC pour C.I. sont-ils conformes ?

Les blocs de jonction Push-in MINICONNEC pour C.I. de la série SPTH 1,5 sont conformes aux normes internationales comme CEI/EN 60947-7-4, ainsi qu'aux certifications VDE. Ils conviennent aux appareils industriels comme les automates et les alimentati... Voir plus

Les blocs de jonction Push-in MINICONNEC pour C.I. de la série SPTH 1,5 sont conformes aux normes internationales comme CEI/EN 60947-7-4, ainsi qu'aux certifications VDE. Ils conviennent aux appareils industriels comme les automates et les alimentations, et ils offrent une sécurité électrique élevée.

Voir moins

Quels types de conducteurs et quelles sections peuvent être raccordés ?

Les blocs de jonction pour C.I. de la série SPTH 1,5 utilisent la technique de raccordement à ressort Push-in. Les conducteurs rigides et les conducteurs souples avec embout se raccordent en toute sécurité, sans outil. Utilisez le bouton-poussoir de ... Voir plus

Les blocs de jonction pour C.I. de la série SPTH 1,5 utilisent la technique de raccordement à ressort Push-in. Les conducteurs rigides et les conducteurs souples avec embout se raccordent en toute sécurité, sans outil. Utilisez le bouton-poussoir de couleur contrastée pour les dégager. Les sections typiques sont : 0,14 mm2 à 2,5 mm2.

Voir moins

Comment intégrer la SPTH 1,5 dans ma conception ?

Phoenix Contact soutient le processus de conception avec des données CAO, des modèles 3D, un configurateur en ligne et un service d'échantillonnage.


Quel est l'avantage de la géométrie d'insertion optimisée des broches à souder lors de l'assemblage ?

La géométrie d'insertion optimisée des broches à souder facilite le positionnement précis du bloc de jonction sur le circuit imprimé. Les broches s'insèrent rapidement et en toute sécurité dans les perçages prévus à cet effet. Cela simplifie le proce... Voir plus

La géométrie d'insertion optimisée des broches à souder facilite le positionnement précis du bloc de jonction sur le circuit imprimé. Les broches s'insèrent rapidement et en toute sécurité dans les perçages prévus à cet effet. Cela simplifie le processus d'équipement et réduit l'importance du montage. Il en résulte une connexion électrique fiable et une production plus efficace.

Voir moins

Quel outil dois-je utiliser pour desserrer les conducteurs ?

Pour les dégager, utilisez de préférence le tournevis 1205053 SZS 0,6 × 3,5 VDE et les boutons-poussoirs orange.


Comment effectuer un contrôle électrique simple ?

La SPTH dispose sur le dessus d'une grande ouverture de contrôle intégrée dans le bouton-poussoir. Les signaux peuvent être prélevés avec des pointes de test courantes d'un Ø pouvant atteindre 2 mm. Une pointe de mesure adaptée se trouve dans les acc... Voir plus

La SPTH dispose sur le dessus d'une grande ouverture de contrôle intégrée dans le bouton-poussoir. Les signaux peuvent être prélevés avec des pointes de test courantes d'un Ø pouvant atteindre 2 mm. Une pointe de mesure adaptée se trouve dans les accessoires.

Voir moins

Quels sont les nombres de pôles, les variantes de couleurs et les options de marquage disponibles ? Quels sont les pas disponibles pour les blocs de jonction pour C.I. ?

Le portefeuille standard comprend des variantes vertes de 2 à 12 pôles, au pas métrique de 5,0 mm ainsi qu'au pas impérial de 5,08 mm. Utilisez le configurateur de blocs de jonction MINICONNEC pour C.I. pour prendre en compte vos exigences individuel... Voir plus

Le portefeuille standard comprend des variantes vertes de 2 à 12 pôles, au pas métrique de 5,0 mm ainsi qu'au pas impérial de 5,08 mm. Utilisez le configurateur de blocs de jonction MINICONNEC pour C.I. pour prendre en compte vos exigences individuelles en matière de nombre de pôles, de variation de couleurs et d'options d'impression dans le processus de conception.

Voir moins


Voir les FAQ