TB 4-TG I - Bloc de jonction de sectionnement
3246382

Bloc de jonction de sectionnement, pour fiches de sectionnement, de fusible ou de composants, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 16 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,5 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris foncé

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles