- Qu'est-ce qu'un Virtual Control ? Qu'est-ce qu'un Virtual Control n'est pas ?
- En quoi un Virtual Control diffère-t-il d'une simulation et d'un API logiciel (SoftPLC) ?
- Quelles tâches peuvent en principe être prises en charge par un Virtual Control ?
- À qui ce sujet s'adresse-t-il ? Pourquoi concerne-t-il aussi bien l'automatisation que l'informatique ?
Comprendre les Virtual Controls
Ce webinaire concis présente les principes fondamentaux des Virtual Controls. Il aborde l'approche conteneurisée (OCI), l'architecture IT et OT ainsi que les scénarios d'utilisation types. Les contenus sont expliqués de manière pratique.
Pourquoi utiliser des Virtual Controls et pourquoi le faire dès maintenant ?
L'automatisation industrielle s'appuie de plus en plus sur les logiciels. Les systèmes font l'objet d'une mise en réseau croissante tandis que l'Operational Technology (OT) et la technologie de l'information (IT) sont de plus en plus étroitement liées. Les concepts d'API classiques atteignent souvent leurs limites en matière d'évolutivité, de possibilité de mise à jour et d'intégration dans les environnements logiciels modernes.
Le Virtual Control allie les exigences de temps réel à la technologie de commande classique et aux concepts informatiques de conteneurisation. Il s'agit d'un automate logiciel pouvant fonctionner indépendamment du matériel.
Lors du webinaire, découvrez :
- Qu'est-ce qu'un Virtual Control – et que n'est-il pas ?
- Quelles tâches peuvent être prises en charge par un Virtual Control tel que le Virtual PLCnext Control ?
- Quelles sont les options réalistes en matière de matériel ou de plateforme (périphérie, IPC, serveur) ?
- À quoi ressemble une architecture logicielle IT/OT moderne utilisant des conteneurs ?
Caractéristiques du webinaire
- Format : webinaire à la demande (inscription gratuite obligatoire)
- Durée : 15 minutes
- Langue : anglais
- Niveau : basique (adapté aux débutants)
- Prérequis : connaissances de base en automatisation ou en logiciels/informatique recommandées
Vue d'ensemble du webinaire Ce webinaire met l'accent sur les avantages concrets pour vos applications pratiques. Découvrez quelles questions relatives aux Virtual Controls et aux architectures OT/IT modernes sont traitées.
- Quels sont les problèmes typiques que permettent de résoudre les Virtual Controls lors des projets, notamment en termes de flexibilité, d'évolutivité, de maintenance et de raccordement au matériel ?
- Dans quelles situations un Virtual Control s'avère-t-il particulièrement utile, p. ex. dans le cas de structures existantes avec des ordinateurs industriels ou des serveurs ?
- Dans quels cas un API matériel classique est-il préférable ?
- Que signifie « automate logiciel » ? Quel est le rôle de la conteneurisation dans ce contexte ?
- Sur quelles plateformes est-il en principe possible de l'utiliser, p. ex. sur des ordinateurs industriels, en périphérie ou sur serveurs ? Qu'est-ce que cela signifie pour votre planification ?
- Quelles sont les premières démarches utiles pour évaluer ce sujet dans votre propre environnement ?