The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Composants système et accessoires pour amplificateurs-séparateurs

Composants système et accessoires pour amplificateurs-séparateurs

Les composants système et les accessoires font de deux gammes de produits un seul système. Utilisez par exemple le connecteur de bus sur rail DIN modulaire comme solution système flexible pour le pontage d'énergie. Le connecteur de bus sur rail DIN modulaire facilite l'installation d'une extension du système ou le changement d'un module, même pendant le fonctionnement. D'autres accessoires, tels que des adaptateurs de programmation et des blocs de jonction traversants, complètent la gamme.

Avantages

  • Pontage d'énergie, extension de système ou changement de module faciles, même pendant le fonctionnement, avec le connecteur de bus sur rail DIN
  • Possibilités d'alimentation flexibles : alimentation directe sur le module via un module d'alimentation ou une alimentation avec entrée à large plage 85 V AC … 264 V AC
  • Adaptation facile au système d'alimentation Pepperl+Fuchs avec l'adaptateur Power Rail
  • Diagnostic pratique avec le module de surveillance des défauts MINI Analog Pro ou avec le module d'alimentation et de signalisation des erreurs MACX Analog
Représentation graphique du concept d'alimentation pour amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure MINI Analog Pro

Alimentation flexible

Le connecteur de bus sur rail DIN offre trois possibilités pour l'alimentation des appareils :

1. Alimentation directe sur le module

  • Sans accessoires supplémentaires
  • Pour 16*) modules MINI Analog Pro maximum
  • Pour 32*) modules MACX Analog maximum

2. Alimentation via un module d'alimentation de format identique

  • Permet également une alimentation redondante et la surveillance de l'alimentation
  • Pour 115*) modules MINI Analog Pro maximum
  • Pour 80*) modules MACX Analog maximum

3. Alimentation via l'alimentation système

  • Permet également une alimentation redondante et la surveillance de l'alimentation
  • Pour 60*) modules MINI Analog Pro maximum
  • Pour 10*) modules MACX Analog maximum

*) Le nombre exact dépend du courant absorbé du type de module concerné. Vous trouverez des indications sur le calcul dans notre manuel d'alimentation dans la zone de téléchargement des articles.

Représentation graphique du message global d'erreur avec surveillance des défauts à l'aide des amplificateurs-séparateurs et des convertisseurs de mesure MINI Analog Pro

Diagnostic convivial grâce au message global d'erreur avec surveillance des défauts

Grâce au message global d'erreur avec surveillance des défauts, le connecteur de bus sur rail DIN offre une solution modulaire pour l'évaluation rapide des erreurs d'applications à plusieurs canaux. Les deux systèmes MINI Analog Pro et MACX sont compatibles entre eux. Selon le type de module, les erreurs suivantes sont signalées :
• Rupture de fil
• Court-circuit

  • • Panne d'alimentation
  • Dépassement de la plage de mesure par le haut ou par le bas (uniquement MINI Analog Pro)
  • Erreur de fusible sur le module d'alimentation (uniquement MACX Analog)
E-paper
Traitement des signaux et protection anti-déflagration

Préparer, transmettre et visualiser des signaux sans perturbation et en toute sécurité grâce à une isolation galvanique à 3 voies : avec notre gamme de produits pour la préparation des signaux et la protection anti-déflagration, vous couvrez toutes les tâches de transmission de signaux sans perturbation et en toute sécurité, p. ex. avec les amplificateurs-séparateurs NAMUR, les amplificateurs-séparateurs bipolaires, les convertisseurs de température, les séparateurs d'alimentation, etc.

Ouvrir l'e-paper
Page de couverture de la brochure « Traitement des signaux et protection anti-déflagration »