PS-EE-2G/1AC/12DC/75W/SC
-
Alimentation
1585280
Alimentation à découpage primaire, ESSENTIAL POWER, Raccordement vissé, Montage sur rail DIN, entrée: 1 phasée, sortie : 12 V DC / 6,25 A, réglable de 12 V DC ... 15 V DC
Informations détaillées concernant le produit
Fonctionnement AC | |
Schéma de liaison à la terre | TN, TT, IT (PE) |
Plage de tension nominale d'entrée | 100 V AC ... 240 V AC |
Plage de tension d'entrée | 110 V AC ... 240 V AC ±10 % (PN = 75 W) |
100 V AC ... 109 V AC -15 % ... +10 % (PN = 63 W) | |
Tension secteur national typique | 120 V AC |
230 V AC | |
Type de tension de la tension d'alimentation | AC |
Choc de courant d'appel | typ. 47 A (à 25 °C) |
Intégrale de courant d'appel (I2t) | typ. 1 A2s |
Plage de fréquence (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Durée de pontage en cas de panne de courant | typ. 19 ms (120 V AC) |
typ. 72 ms (230 V AC) | |
Courant absorbé | max. 1,5 A (75 W) |
max. 1,5 A (63 W) | |
typ. 1,3 A (110 V AC (75 W)) | |
typ. 0,75 A (240 V AC (75 W)) | |
typ. 1,2 A (100 V AC (63 W)) | |
typ. 1,1 A (109 V AC (63 W)) | |
Circuit de protection | Protection contre les transitoires; Varistance |
Temps d'enclenchement | typ. 1 s |
Fusible d'entrée de l'appareil | 3,15 A interne (protection fine), rapide |
Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 6 A ... 16 A (Caractéristique B, C, D, K ou équivalente) |
Courant de décharge vers PE | < 3,5 mA |
Rendement | typ. 86 % (120 V AC) |
typ. 87 % (230 V AC) | |
Tension de sortie nominale | 12 V DC |
Plage de réglage de la tension de sortie (USet) | 12 V DC ... 15 V DC (> 12 V DC, constante de puissance limitée) |
Courant nominal de sortie (IN) (IN_PMax) | max. 6,25 A (PN = 75 W) |
Courant nominal de sortie (IN) (IN_PMin) | max. 5,3 A (PN = 63 W) |
Protection contre les courts-circuits | oui |
Résistant au fonctionnement à vide | oui |
Facteur de crête | typ. 3,3 (120 V AC) |
typ. 4,2 (230 V AC) | |
Puissance de sortie (PN) | 75 W (240 V AC) |
63 W (100 V AC) | |
Montage en parallèle autorisé | oui, pour l'augmentation de la puissance et la redondance, avec diode |
Connectabilité en série | oui, pour augmenter la tension |
Résistance à l'alimentation de retour | ≤ 17 V DC |
Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | ≤ 17 V DC |
Ondulation résiduelle | typ. 100 mVCC (pour les valeurs nominales) |
Tolérance de réglage | < 2 % (modification charge statique 10 % ... 90 %) |
< 4 % (modification charge dynamique 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (modification tension d'entrée ±10 %) | |
Temps d'établissement | < 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
Puissance dissipée minimale à vide | < 1 W (120 V AC) |
Puissance dissipée à vide maximale | < 1 W (230 V AC) |
Puissance dissipée charge nominale minimale | < 12 W (120 V AC) |
Puissance dissipée charge nominale max. | < 11 W (230 V AC) |
Fusible intégré | non |
Entrée | |
Position | 1.x |
Repérage | 1.1 (), 1.2 (L), 1.3 (N) |
Raccordement du conducteur | |
Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
rigide | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
souple | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
souple avec embout, sans douille en plastique | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
souple avec embout, avec douille en plastique | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
AWG | 20 ... 14 (Cu) |
Longueur à dénuder | 6,5 mm |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Forme d'entraînement de la tête de vis | Fente longitudinale L |
Sortie | |
Position | 2.x |
Repérage | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
Raccordement du conducteur | |
Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
rigide | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
souple | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
souple avec embout, sans douille en plastique | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
souple avec embout, avec douille en plastique | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
AWG | 20 ... 14 (Cu) |
Longueur à dénuder | 6,5 mm |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Forme d'entraînement de la tête de vis | Fente longitudinale L |
Signalisation LED | |
Modes de signalisation | LED DC OK - état du signal de fonctionnement (UN = 12 V DC, IOut = IN) |
Fonction | Indicateur visuel de l'état de fonctionnement |
Coloris | vert |
LED éteinte | Tension de sortie Output DC non disponible (Éteinte) |
LED allumée (verte), DC OK | UOUT > 10 V (Allumée (verte), DC OK) |
Nombre de phases | 1 |
Tension d'isolement entrée / sortie | 4 kV AC (homologation du type) |
3 kV AC (Contrôle individuel) | |
Tension d'isolement entrée/PE | 3,5 kV AC (homologation du type) |
2,4 kV AC (Contrôle individuel) |
Type de produit | Alimentation électrique |
Gamme de produits | ESSENTIAL POWER |
MTBF (Telcordia SR-332) | > 8900000 h (25 °C) |
> 5100000 h (40 °C) | |
> 4200000 h (45 °C) | |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | II |
Degré de pollution | 2 |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Courant | 6,25 A |
Température | 40 °C |
Temps | 37000 h |
Texte complémentaire | 120 V AC |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Courant | 6,25 A |
Température | 30 °C |
Temps | 75000 h |
Texte complémentaire | 120 V AC |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Courant | 6,25 A |
Température | 40 °C |
Temps | 49000 h |
Texte complémentaire | 230 V AC |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Courant | 6,25 A |
Température | 30 °C |
Temps | 98000 h |
Texte complémentaire | 230 V AC |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 33 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 100 mm |
Dimensions de montage | |
Distance de montage à droite/à gauche | 10 mm / 10 mm |
Distance de montage en haut/en bas | 30 mm / 30 mm |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm |
Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
Protégée par vernis | non |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du boîtier | PC |
Modèle de capot | Acier inoxydable |
Version des éléments latéraux | Aluminium |
Matériau verrou de pied | Polyamid |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 70 °C (Déclassement > 45 °C: 2,5 %/K) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 5000 m (> 2000 m, déclassement: 10 %/1000 m) |
Classe climatique | 3K22 (selon la norme EN 60721-3-3) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
Choc (fonctionnement) | 18 ms, 15g, dans chaque direction (IEC 60068-2-27) |
Vibration (fonctionnement) | 10 Hz ... 50 Hz, amplitude ±0,2 mm |
50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
Temp Code | T4 (-20 ... +70 °C; > 45 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Catégorie de surtension | |
EN 61010-1 | II (≤ 3000 m) |
Sécurité électrique | |
Désignation de la norme | Sécurité électrique |
Normes/prescriptions | CEI 61010-2-201 (SELV) |
Sécurité des appareils de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire | |
Désignation de la norme | Sécurité pour les appareils de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire |
Normes/prescriptions | CEI 61010-1 |
Très basse tension de sécurité | |
Désignation de la norme | Très basse tension de sécurité |
Normes/prescriptions | IEC 61010-1 (SELV) |
CEI 61010-2-201 (PELV) | |
Limite des courants harmoniques de réseau | |
Désignation de la norme | Limites pour les émissions de courants harmoniques |
Normes/prescriptions | EN 61000-3-2 |
UL | |
Repérage | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Repérage | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
Schéma OC | |
Repérage | CEI 62368-1:2018 |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
Emission | Émission de bruits selon EN 61000-6-3 (zone résidentielle et commerciale) et EN 61000-6-4 (zone industrielle) |
Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-2 |
Émissions conduites | |
Normes / Spécifications | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (classe B) | |
Émissions parasites | |
Normes/Prescriptions | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (classe B) | |
Circuits de haute pulsation | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (classe A) | |
Plage de fréquence | 0 kHz ... 2 kHz |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Décharge dans l'air | 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Remarque | Critère A |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
Plage de fréquence | 1 GHz ... 6 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
Plage de fréquence | 2 GHz ... 3 GHz |
Intensité de champ | 1 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | 4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) |
Sortie | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
Remarque | Critère A |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 4 - symétrique) |
4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) | |
Sortie | 0,5 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
1 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
Remarque | Critère A |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Entrée/sortie | asymétrique |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V (Sévérité de contrôle 3) |
Chutes de tension | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-11 |
Tension | 230 V AC |
Fréquence | 50 Hz |
Chute de tension | 70 % |
Nombre de périodes | 25 périodes |
Remarque | Critère A |
Chute de tension | 40 % |
Nombre de périodes | 10 périodes |
Remarque | Critère A |
Chute de tension | 0 % |
Nombre de périodes | 1 période |
Remarque | Critère A |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Critère C | Altération temporaire du fonctionnement que l'appareil corrige lui-même ou qui peut être restaurée par un simple actionnement des éléments de commande. |
Référence | 1585280 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CM15 |
Product key | CMB312 |
GTIN | 4067923140516 |
Poids par pièce (emballage compris) | 333 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 265 g |
Numéro du tarif douanier | 85044095 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7