PS-EE-2G-DIODE/12-48DC/2X10/SC
-
Module de redondance
1584245
Module de redondance ESSENTIAL DIODE, Montage sur rail DIN, 12 V DC ... 48 V DC, 2x 10 A DC
Informations détaillées concernant le produit
| Plage de tension nominale d'entrée | 12 V DC ... 48 V DC |
| Plage de tension d'entrée | 10 V DC ... 60 V DC |
| Courant d'entrée nominal (IN) | 2x 10 A DC (-20 °C ... 45 °C) |
| 1x 20 A DC (-20 °C ... 45 °C) | |
| Protection contre l'inversion de polarité | oui, < 60 V |
| Chute de tension entrée / sortie | typ. 0,75 V |
| Protection contre les transitoires | Varistance |
| Rendement | ≥ 94 % (≥ 12 V DC) |
| ≥ 96 % (≥ 24 V DC) | |
| ≥ 98 % (≥ 48 V DC) | |
| Tension de sortie nominale | UIn - 0,8 V |
| Courant nominal de sortie (IN) | 20 A |
| Déclassement | 60 °C ... 70 °C (2 % / K) |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| 1,5 mm² (recommandée) | |
| souple avec embout, avec douille en plastique | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| 1,5 mm² (recommandée) | |
| rigide (AWG) | 24 ... 10 (Cu) |
| Longueur à dénuder | 8 mm (rigide/souple/embout sans douille en plastique) |
| 11 mm (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Forme d'entraînement de la tête de vis | Fente longitudinale L |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| rigide | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| souple | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| 4 mm² (recommandée) | |
| souple avec embout, avec douille en plastique | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| 4 mm² (recommandée) | |
| rigide (AWG) | 20 ... 6 (Cu) |
| Longueur à dénuder | 10 mm (rigide/souple/embout sans douille en plastique) |
| 13 mm (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| Couple de serrage | 1,2 Nm ... 1,5 Nm |
| Forme d'entraînement de la tête de vis | Fente longitudinale L |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
| rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| souple avec embout, avec douille en plastique | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| rigide (AWG) | 24 ... 16 (Cu) |
| Longueur à dénuder | 10 mm (rigide/souple/embout sans douille en plastique) |
| 99 mm (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| Signalisation LED | |
| Modes de signalisation | DC OK (vert) |
| Seuil de signal | Input1 OK (La LED est allumée en vert) |
| Input2 OK (La LED est allumée en vert) | |
| Sortie de signal Relais 13/14 | |
| Repérage des raccordements | 3.1, 3.2 |
| Contact de commutation (libre de potentiel) | Contact NO |
| Numérique | 30 V DC |
| 1 A | |
| Option de signal | Redondance OK |
| Sortie de signal Relais 23/24 | |
| Repérage des raccordements | 3.3, 3.4 |
| Contact de commutation (libre de potentiel) | Contact NO |
| Numérique | 30 V DC |
| 1 A | |
| Option de signal | Redondance OK |
| Tension d'isolement entrée / sortie | 500 V AC |
| Tension d'isolement entrée, sortie/boîtier | 500 V AC |
| Gamme de produits | ESSENTIAL DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2992278 h (25 °C) |
| > 1874605 h (40 °C) | |
| > 1594343 h (45 °C) | |
| LED | oui |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 124 mm |
| Profondeur | 126 mm |
| Dimensions de montage | |
| Distance de montage à droite/à gauche | 10 mm / 10 mm |
| Distance de montage en haut/en bas | 30 mm / 30 mm |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
| Classe d’inflammabilité selon UL 94 (boîtier / blocs de jonction) | V0 |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Matériau du boîtier | Aluminium (AlMg3)/tôle d'acier galvanisés |
| Matériau verrou de pied | Tôle d'acier galvanisé |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 70 °C (Déclassement : > 45 °C; 2,5 %/K) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 5000 m (> 2000 m, déclassement: 10 %/1000 m) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
| Chaleur sèche (CEI 60068-2-2) | 70 °C (16 h) |
| Chaleur humide cyclique (IEC 60068-2-30) | 55 °C (95 %, 2 x 23 h) |
| Essais climatiques, froid (CEI 60068-2-1) | - 25 °C (16 h) |
| Choc (fonctionnement) | 18 ms, 30g, dans chaque direction (IEC 60068-2-27) |
| Vibration (fonctionnement) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Sécurité électrique | |
| Désignation de la norme | Sécurité électrique |
| Normes/prescriptions | IEC 61010-1 (SELV) |
| Très basse tension de sécurité | |
| Désignation de la norme | Très basse tension de sécurité |
| Normes/prescriptions | IEC 61010-1 (SELV) |
| UL | |
| Repérage | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Repérage | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| Schéma OC | |
| Repérage | Schéma CB (CEI 61010-1, CEI 61010-2-201, CEI 62368-1) |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
| Immunité | EN 61000-6-2:2019 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) |
| Sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) |
| Signal | 1 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Remarque | Critère A |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Entrée | 0,5 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
| 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) | |
| Sortie | 0,5 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
| 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) | |
| Signal | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) |
| Remarque | Critère A |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Entrée/sortie/signal | asymétrique |
| Plage de fréquence | 150 kHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V (Sévérité de contrôle 3) |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Référence | 1584245 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CM15 |
| Product key | CMB543 |
| GTIN | 4067923078031 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 421 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 345 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363030 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
| ECLASS-15.0 | 27371010 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002878 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 15,67 kg CO2e |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7