Les guide-câbles et les protections des câbles garantissent ordre et sécurité

Acheminement et protection des câbles

Des goulottes, des systèmes guide-câbles et des colliers serrants divers sont disponibles pour permettre un guidage clair et structuré des câbles. Afin que vos câbles soient également protégés des influences extérieures telles que les conditions météorologiques, utilisez les différentes gaines de protection pour protéger les câbles. Vous augmenterez ainsi la visibilité et la sécurité de vos guide-câbles.

Go to Product Detail Page for item 3240315
CD 60X80 BU - Goulotte
CD 60X80 BU - Goulotte
3240315

Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, bleue, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 60 mm, hauteur : 80 mm, longueur : 2 000 mm

Go to Product Detail Page for item 3240366
CD-HF 120X80 - Goulotte
CD-HF 120X80 - Goulotte
3240366

Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, gris clair, exempte d'halogène, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 120 mm, hauteur : 80 mm, longueur : 2 000 mm

Avantages

  • Guidage clair et structuré des câbles
  • Gagner du temps grâce à un montage simple et flexible
  • Protection fiable contre les influences extérieures
  • La bonne solution pour toutes les exigences grâce à une vaste gamme de produits
  • Possibilité d'utilisation dans toutes les branches et industries grâce à de nombreuses homologations

Système guide-câbles pour le guidage structuré des câbles

Le système guide-câbles CGS convient pour un guidage clair et structuré des câbles vers la porte de l'armoire électrique ou vers la plaque de montage pivotante. Grâce à un simple bras pivotant, les conducteurs et les câbles ne sont ni pliés ni coincés lors de l'ouverture et de la fermeture de l'armoire électrique.

Montage du guide-câbles CGS
Pose des câbles sans effort avec le système guide-câbles CGS
Dispositif anti-traction pour système guide-câbles
Montage du guide-câbles CGS

Le système guide-câbles CGS facilite votre conception, car le système guide-câbles peut être planifié et représenté dans le système CAO, contrairement aux gaines de câbles. Les longueurs de câbles sont prédéfinies et même planifiables. Le montage rapide et simple est assuré par la bride intégrée avec dispositif anti-traction.

Pose des câbles sans effort avec le système guide-câbles CGS

Le système guide-câbles CGS vous permet de gagner du temps lors de la pose des câbles. Le mécanisme de rotation breveté peut être ouvert rapidement et facilement, ce qui permet de mettre en place ou guider des câbles prééquipés sans outil. Jusqu'à 100 conducteurs de 1,5 mm² sont acheminés vers la porte de l'armoire électrique avec un seul système guide-câbles.

Dispositif anti-traction pour système guide-câbles

Le dispositif anti-traction intégré du système guide-câbles est fixé à l'aide de colliers de serrage traditionnels. Un dispositif anti-traction supplémentaire n'est pas nécessaire. Le système guide-câbles a été conçu pour l'utilisation de conducteurs standard. Cet objectif est atteint à l'aide de rayons de courbure élevés et de mouvements définis. Le CGS a été équipé avec des conducteurs de 100 x 1,5 mm² (H05Z-K) et des câbles de données (câble Ethernet CAT. 5) ; il a été soumis à 2 000 mouvements de fermeture et d'ouverture. Aucun dommage au niveau des fils n'a été détecté durant la procédure.

Goulottes pour un guidage clair des câbles

Mettre de l'ordre grâce au guidage de câbles

Goulottes pour un guidage clair des câbles

Les goulottes de câblage mettent de l'ordre dans votre armoire électrique. Pour relier les différents composants de l'armoire électrique, une multitude de câbles et de conducteurs sont nécessaires. Afin que les installateurs conservent un bon aperçu et puissent accéder sans problème à chaque point de connexion, les goulottes aident à mettre en place l'armoire électrique de manière ordonnée et claire.

Maintien sûr des conducteurs posés grâce à des clips de fixation des fils
Goulotte en forme de lamelles
Couvercle de goulotte amovible
Coupe-profilés stationnaires
Coupe-goulotte
Maintien sûr des conducteurs posés grâce à des clips de fixation des fils

Les clips de fixation des fils universels perforés permettent de maintenir fermement les conducteurs et les câbles dans la goulotte. Il suffit d'encliqueter les clips sur les côtés des entretoises en fonction des besoins.

Goulotte en forme de lamelles

Les entretoises de la goulotte en forme de lamelles peuvent être facilement arrachées. Cela permet d'insérer facilement des conducteurs de plus grande section et des câbles et conducteurs prééquipés.

Couvercle de goulotte amovible

Les têtes larges et inclinées de la barrette de goulotte garantissent un montage facile et un maintien parfait du couvercle. Si des conducteurs et câbles doivent encore être posés ultérieurement, le couvercle peut être retiré rapidement et facilement.

Coupe-profilés stationnaires

Coupez une grande variété de goulottes avec nos coupe-profilés stationnaires, rapidement, sans effort et avec une grande précision dimensionnelle. Le réglage de la longueur se fait confortablement à l'aide d'une butée. La plage des millimètres et pouces inscrite sur la barre graduée est protégée contre l'usure sur une longue durée. Veillez également à ce que le poste de travail soit propre et sûr car les coupe-goulottes permettent une découpe sans copeaux ni bavures. Vous gagnez du temps supplémentaire en supprimant les travaux de finition, comme l'ébavurage lors du sciage.

Vers nos coupe-profilés
Coupe-goulotte

Le coupe-goulotte CUTFOX-CD vous permet de couper rapidement et facilement, mais aussi sans copeaux et sans finition requise. Le rapport de transmission de levier optimal et la géométrie de coupe spécifique assurent une utilisation pratique et peu fatigante.

Vers le coupe-goulotte
Systèmes de protection de câbles

Systèmes de protection de câbles

Gaines de protection pour la protection des câbles

La vaste gamme de gaines de protection en plastique et en métal offre des solutions fiables pour une multitude d'applications jusqu'à l'indice de protection IP69K. Les gaines de protection sont utilisées pour protéger les câbles et permettent de les regrouper facilement en faisceau. Par ailleurs, la protection des câbles est dotée de raccordements vissés adaptés pour les connecteurs à forte capacité de charge et les perçages des boîtiers. Grâce à leurs nombreuses homologations, les gaines peuvent être utilisées dans toutes les branches et industries.

Raccordements vissés pour gaines de protection
Gaines de protection en plastique
Gaines en polyuréthane et en PVC
Gaines métalliques
Flexibles spiralés
Robot de soudage avec gaines de protection
Raccordements vissés pour gaines de protection

Outre les presse-étoupes, Phoenix Contact propose des raccordements vissés adaptés aux gaines de protection afin de garantir un montage rapide et sans outil, ainsi qu'un encliquetage automatique résistant aux vibrations. Ces derniers sont disponibles avec un filetage métrique ou Pg, en version droite ou inclinée, en plastique ou en acier inoxydable.

Gaines de protection en plastique

Les gaines de protection en plastique sont résistantes aux huiles, aux acides et aux solvants. Les matériaux utilisés sont exempts de silicone, d'halogène et de cadmium et sont disponibles jusqu'à l'indice de protection IP69K et en classe d'inflammabilité V0.

Gaines en polyuréthane et en PVC

Les gaines de protection en plastique avec spirale de fil gainée de PVC mou ou de polyuréthane sont hautement flexibles, très robustes et protégées contre de nombreuses conditions environnementales extrêmes. Les gaines en PU sont résistantes à l'huile et aux hydrocarbures et sont exemptes de silicone, d'halogène et de cadmium.

Gaines métalliques

Les gaines métalliques en acier galvanisé ou en acier inoxydable sont étanches et résistantes aux conditions climatiques. Elles sont en outre adaptés pour une utilisation en atmosphère explosible selon EN 60079-14 et EN 61241-14.

Flexibles spiralés

Les flexibles spiralés destinés à un regroupement en faisceau simplifié et à un guidage de câbles et conducteurs facilité constituent une bonne protection en cas de contraintes mécaniques légères. Ils sont faciles à monter ultérieurement et permettent d'amener des câbles et conducteurs individuels à leur emplacement de prédilection.

Robot de soudage avec gaines de protection

Les systèmes de protection de câbles de Phoenix Contact satisfont à toutes les normes afin de garantir une sécurité absolue, même dans des conditions extrêmes. Les variantes difficilement inflammables, résistantes aux produits chimiques et protégées contre les explosions se montreront à la mesure de vos exigences.

Attache-câbles en plastique

Attache-câbles

Collier de serrage

Les colliers de serrage permettent de regrouper rapidement et facilement les câbles et les conducteurs. Outre les colliers de serrage en plastique standard, notre vaste gamme comprend des colliers de serrage spéciaux pour les hautes températures et la résistance aux UV et aux intempéries. Des colliers de serrage en acier inoxydable sont également disponibles pour les conditions ambiantes agressives. En outre, vous trouverez dans la gamme des colliers de serrage détectables, notamment pour les industries alimentaire, chimique et pharmaceutique.

Faisceau de câbles (indissociable)
Colliers de serrage (détachables)
Collier de serrage avec œillet de fixation
Embase pour collier de serrage
Serre-câble
Faisceau de câbles (indissociable)

Les colliers de serrage simples sont disponibles en différents matériaux et dimensions. Utilisez les colliers pour le regroupement et la fixation à long terme de faisceaux de câbles ou de câbles individuels. Les colliers de serrage sont disponibles en version plastique PA 6.6 ou en version acier inoxydable 1.4401 / AISI 316 ou 1.4301 / AISI 304. Selon le modèle, les variantes se distinguent par leur résistance à la traction, leur plage de température ou leur résistance aux UV.

Colliers de serrage (détachables)

Les colliers de serrage en plastique PA 6.6 sont également disponibles en version détachable en longueurs 200, 250 et 350 mm. Les colliers de serrage détachables conviennent particulièrement bien pour le regroupement et la fixation temporaires de faisceaux de câbles ou de câbles individuels. Outre le regroupement temporaire en faisceau, les colliers conviennent également pour le regroupement en faisceau à long terme.

Collier de serrage avec œillet de fixation

Les colliers de serrage avec œillet de fixation PA 6.6 conviennent en premier lieu à la fixation de câbles et de faisceaux de câbles. Après le regroupement en faisceau, les colliers de serrage peuvent être fixés à n'importe quel endroit à l'aide d'une vis. Ainsi, la fixation ne dépend ni de l'environnement ni d'accessoires spéciaux.

Embase pour collier de serrage

Les embases pour collier de serrage permettent de fixer facilement des câbles et des faisceaux de câbles dans les endroits les plus divers. Les embases pour collier de serrage sont disponibles pour différents types de montage et différentes largeurs de trous.

Serre-câble

Les serre-câbles conviennent pour le regroupement rapide de câbles individuels et de faisceaux de câbles. Contrairement aux colliers de serrage, les serre-câbles s'ouvrent et se referment rapidement et facilement. Cela facilite le retrait et l'ajout de nouveaux câbles. L'inconvénient du serre-câble est sa conception statique. En raison de leur diamètre et du mécanisme de forage, les serre-câbles sont liés à un certain diamètre.

Brochure de produits
Accessoires pour armoires électriques

Découvrez dans la brochure de produits la diversité des accessoires pour armoires électriques. Les accessoires assurent la protection et l'ordre dans et autour de l'armoire électrique. Par ailleurs, les prises de courant et les interfaces de service aident lors du simple entretien, du service et du diagnostic.

Télécharger la brochure
Armoire électrique avec divers accessoires pour armoires électriques