The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Alimenter, protéger et surveiller dans un immeuble d'habitation

Depuis longtemps, la digitalisation fait également son entrée dans les immeubles d'habitation. La multitude d'appareils intelligents utilisés ici doit pour cela être alimentée en énergie de manière fiable. COMPLETE line vous propose des solutions systémiques pour l'approvisionnement, la protection et la surveillance de l'énergie dans les immeubles d'habitation.

Mise en place d'une alimentation électrique fiable pour les immeubles d'habitation
Protection contre la foudre et parafoudres basse tension
Pouvoir de décharge élevée pour un petit format - et ce pour des tensions continues jusqu'à 440 V. Nos éclateurs montés dans les parafoudres combinés de type 1+2 FLASHTRAB sont extrêmement puissants grâce à la technologie sans courant de suite de réseau.
En savoir plus
Protection contre la foudre et parafoudres basse tension
Raccordement à la distribution
Les prises d'armoires électriques EO, avec onze géométries de fiches différentes, ne doivent manquer dans aucune armoire électrique de bâtiment. Des fonctions supplémentaires, telles que les témoins à diode électroluminescente, les fusibles, les interrupteurs ou les disjoncteurs de puissance, élargissent vos possibilités d'utilisation.
En savoir plus
Raccordement à la distribution
Prise de protection des terminaux
Avec notre protection d'appareil de type 3 BLOCKTRAB, vous pouvez protéger vos équipements terminaux de manière pratiquement invisible. Le BLT-T3 est installé dans des boîtes encastrées, des goulottes ou des systèmes sous chape.
En savoir plus
Prise de protection des terminaux
Parafoudre basse tension pour l'extérieur
Dans les installations de bâtiments avec système de protection extérieur contre la foudre, le parafoudre basse tension de type 2 est le deuxième niveau de protection après les parafoudres de type 1. Avec une largeur de seulement 12 mm par pôle, VALVETRAB SEC est le parafoudre de type 2 le plus étroit au monde.
En savoir plus
Parafoudre basse tension pour l'extérieur
Parafoudre basse tension pour installations photovoltaïques
Les coffrets de raccordement des générateurs dotés de fusibles de string en dehors du coffret électrique se distinguent par leur design compact et leur champ d'application flexible.
En savoir plus
Parafoudre basse tension pour installations photovoltaïques
Alimentation DC
Utilisez STEP POWER dans votre domotique. Les faibles pertes en marche à vide et le rendement élevé garantissent une efficacité énergétique maximale.
En savoir plus
Alimentation DC
UPS DC
Alimentation sans interruption en courant continu pour votre domotique : STEP UPS a été spécialement conçue pour une utilisation dans des coffrets d'installation.
En savoir plus
UPS DC
Monitoring de l'énergie
Les compteurs d'énergie EMpro collectent et transmettent vos données d'énergie aux systèmes supérieurs de régulation, de commande et de gestion.
En savoir plus
Monitoring de l'énergie
Communication sécurisée
COMPLETE line propose des solutions à la question « Comment puis-je garantir une communication à distance fiable et sûre avec mon Smart Building ? »
En savoir plus
Communication sécurisée

Le parafoudre combiné FLASHTRAB de types 1+2+3 protège de manière fiable les installations électriques contre les surtensions. Le module de télésignalisation en option avec sortie numérique signale le déclenchement et le besoin de maintenance.

Les prises pour montage sur rail DIN au format REG permettent le raccordement direct d'appareils de 230 V à la distribution principale.

Pour les appareils dont la longueur de câble est supérieure à 10 m et qui se trouvent à une distance de la distribution principale protégée, il est recommandé de prévoir une protection fine supplémentaire.

En particulier à l'extérieur, il s'agit de protéger les récepteurs tels que les bornes de recharge murales, l'éclairage extérieur, les pompes et les installations photovoltaïques contre les surtensions. Certains de ces appareils disposent déjà d'un parafoudre basse tension au départ de l'usine, dans d'autres cas, un complément est nécessaire sur le site.

Les installations photovoltaïques nécessitent une protection à la fois côté AC et côté DC. Des coffrets de raccordement des générateurs entièrement préfabriqués simplifient considérablement le raccordement. Des connecteurs photovoltaïques spéciaux permettent également un raccordement sûr.

L'alimentation des systèmes de portes électriques, des systèmes d'alarme, des systèmes de notification et d'autres systèmes de sécurité et de confort est souvent assurée par une tension DC. Pour cela, il est nécessaire de convertir la tension AC. Pour des raisons historiques, différents systèmes nécessitent différents niveaux de tension. Pour tous, les alimentations STEP POWER offrent des solutions dans des classes de puissance finement échelonnées.

L'utilisation d'un UPS DC empêche de manière fiable la défaillance des systèmes électriques. Dans son design REG, l'alimentation sans interruption DC STEP POWER est conçue pour répondre aux besoins de la distribution secondaire.

Le potentiel d'optimisation énergétique et donc le besoin de surveillance augmentent avec le nombre de récepteurs électriques. Les compteurs d'énergie EMpro, qui peuvent être intégrés dans les réseaux correspondants via différentes interfaces, conviennent parfaitement à cet effet.

Installation électrique et électronique
Des produits pour votre travail quotidien dans le domaine de l'installation électrique

Notre vaste gamme destinée aux installations électriques vous aidera à accomplir vos nombreuses tâches avec succès. Du câblage à l'outillage approprié en passant par le bon parafoudre basse tension, nos produits durables et nos solutions innovantes vous permettent d'améliorer l'efficacité de votre installation électrique.

Découvrez maintenant tous les produits
Installateur à l'armoire électrique avec pince à sertir en main