The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Technologie de raccordement et boîtiers électroniques pour les systèmes E/S

Building Intelligence

Une transmission rapide et sécurisée des données d'entrée et de sortie.

Télécharger la brochure
Homme devant une armoire électrique avec la technologie de raccordement et des boîtiers électroniques pour les systèmes E/S

Vos applications – nos solutions

Les systèmes E/S détectent tous les points de données dans un bâtiment moderne. Ils transmettent alors les données d'entrée et de sortie entre les niveaux de commande et de l'application. Ils sont l'interface entre les réseaux Ethernet et les capteurs et actionneurs souvent basés sur un bus de terrain. Les modules E/S modulaires peuvent être complétés facilement, afin de pouvoir intégrer des fonctions supplémentaires. Pour une grande variété de fonctions, Phoenix Contact propose des boîtiers électroniques modulaires et une technologie de raccordement adaptée. Vous pouvez ainsi assembler facilement des groupes électroniques sur mesure avec des interfaces normalisées d'appareils ou avec des raccordements en façade particulièrement compacts.

Applications fréquentes pour les raccordements des appareils pour les systèmes E/S

  • Modules E/S
  • Automates E/S
  • Commande d'actionneurs et des entrées de capteurs

Applications fréquentes pour les raccordements des appareils pour les systèmes E/S

  • Modules E/S
  • Automates E/S
  • Commande d'actionneurs et des entrées de capteurs

Avantages

  • Flexibilité élevée grâce au système modulaire avec une technologie de raccordement adaptée
  • Raccordements standardisés des appareils, tels que RJ45, USB, D-SUB ou des prises d'antenne
  • Design, couleur et impression facilement personnalisables
  • Connecteurs de bus sur rail DIN avec contacts parallèles et série pour une communication de module à module simple
Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I. variés

Les systèmes E/S sont aussi variés que les tâches dont ils se chargent. Les appareils doivent être faciles à installer et à entretenir, même dans un espace de montage restreint. Les blocs de jonction et connecteurs pour C.I. compacts de Phoenix Contact combinent une fiabilité sans compromis et un confort d'utilisation élevé.

  • Connecteurs et blocs de jonction pour les circuits imprimés
  • Pour des pas de 2,5 à 5,08 mm
  • Pour des courants jusqu'à 24 A (CEI)/20 A (UL)
  • Versions avec raccordements à ressort ou vissé
Connecteurs carte-à-carte pour la connexion des circuits imprimés à l'intérieur des appareils

Connecteurs carte-à-carte robustes pour la connexion des circuits imprimés à l'intérieur des appareils

Connecteurs carte-à-carte robustes pour la connexion de circuits imprimés à l'intérieur des appareils

Les composants d'appareils électroniques industriels ne sont pas seulement de plus en plus compacts, l'étendue de leurs fonctions et leur efficacité augmentent également. Les connecteurs carte-à-carte constituent la base de ce type d'appareils, pour la connexion de plusieurs circuits imprimés entre eux. Ils conviennent tout particulièrement aux applications décentralisées et modulaires dans les automates E/S ou les modules E/S.

  • Pas compacts de 0,8 mm et 1,27 mm
  • Versions blindées et non blindées
  • Versions horizontales et verticales pour différentes orientations des circuits imprimés
  • Pour les hauteurs d'empilage de 6 à 12 mm
Connecteurs encartables SKEDD pour connexions enfichables et amovibles pour circuits imprimés

Connecteurs encartables SKEDD pour connexions enfichables et amovibles pour circuits imprimés

Connecteurs encartables SKEDD pour connexions enfichables et amovibles pour circuits imprimés

L'équipement technique nécessaire pour les modules E/S est aussi varié que les tâches dont ils se chargent. Les connecteurs encartables SKEDD destinés à la connexion pour circuit imprimé permettent une grande flexibilité lors de l'étude de la conception du circuit imprimé. En plus des systèmes E/S, ils sont également utilisés dans les commandes de portes et de portails, pour les voyants lumineux, les pupitres de commande, les écrans, les dispositifs d'alarme ou les détecteurs de fumée et les avertisseurs d'incendie.

  • Rivets à expansion pour un mécanisme de verrouillage sécurisé sans soudure
  • Versions à une et à double rangée pour des pas de 3,5 mm et 5,0 mm
  • Avec raccordement à ressort Push-in ou à sertir
  • Pour les courants jusqu'à 12 A et les tensions jusqu'à 320 V
Boîtiers électroniques de la série ME-IO pour automates E/S

Boîtiers électroniques de la série ME-IO pour automates E/S

Boîtiers électroniques de la série ME-IO pour automates E/S

Les modules E/S, montés sur les rails DIN dans les armoires électriques, sont conçus de manière modulaire afin de pouvoir intégrer facilement des équipements d'automatisation supplémentaires. Des dimensions compactes associées à une grande flexibilité dans le choix et la disposition de la technologie de raccordement sont la clé de la réussite. Pour répondre à ces exigences, les boîtiers électroniques de la série ME-IO conviennent parfaitement. Grâce à un design modulaire, vous pouvez facilement assembler des modules E/S sur mesure ou par exemple des répartitions de signaux avec des raccordements en façade pour max. 54 pôles par module.

  • Trois largeurs de module (18,8 mm, 37,6 mm et 75,2 mm) pour des applications variées
  • Raccordement accessible en façade pour le transfert de signaux, données et puissance
  • Capacité de raccordement élevée : connecteurs de raccordement à 4 et 6 pôles aux pas de 3,5 mm et 5,0 mm
  • Blockbelts pour le regroupement mécanique au choix de différents connecteurs pour C.I. dans un espace réduit
Boîtiers électroniques de la série ICS pour les appareils d'automatisation

Boîtiers électroniques de la série ICS pour les appareils d'automatisation du futur

Boîtiers électroniques de la série ICS pour les appareils d'automatisation du futur

Outre les entrées analogiques, les nouveaux modules E/S comprennent souvent des interfaces pour la communication basée sur l'Ethernet. Les boîtiers électroniques sur rail DIN de la série ICS permettent une installation particulièrement flexible de modules individuels avec des raccordements standardisés tels que RJ45, D-SUB, USB ou les prises d'antenne. Différentes largeurs, profondeurs et hauteurs permettent des applications très flexibles, comme par exemple les petits moteurs de ventilateurs ou les IoT. Grâce aux simulations thermiques complètes, vous bénéficiez d'une aide lors de la conception du circuit imprimé. Avec les dissipateurs thermiques en option, ils conviennent également aux applications à forte puissance avec une cadence des processeurs élevée.

  • Utilisation flexible grâce à une structure modulaire complète et à une technologie de raccordement adaptée
  • Raccordements standardisés, tels que RJ45, USB, D-SUB et prises d'antenne
  • Forme, design, couleur et impression facilement personnalisables
  • Connecteurs de bus sur rail DIN à 8 pôles avec contacts parallèles et série pour une communication de module à module simple
Boîtiers électroniques de la série ME-MAX dans une conception à disques modulaire

Boîtiers électroniques de la série ME-MAX dans une conception à disques modulaire

Boîtiers électroniques de la série ME-MAX dans une conception à disques modulaire

Des boîtiers à demi-coque fonctionnels et au design recherché de la série ME-MAX proposent des solutions à multiples facettes pour les modules E/S adaptatifs et toutes les autres applications dans l'armoire électrique. La conception à disques modulaire, une technologie de raccordement disposée de manière orthogonale et des connecteurs de bus sur rail DIN efficaces à 5 pôles garantissent un design d'appareils adapté à l'application.

  • Sept largeurs de 6,2 à 90 mm
  • Technologie de raccordement vissé ou à ressort pour pas de 3,5 mm, 5,0 mm et 7,25 mm
  • Jusqu'à trois niveaux de raccordement sur le dessus et le dessous du boîtier
  • Connecteurs de bus sur rail DIN à 5 pôles avec contacts parallèles et série pour une communication de module à module simple
Boîtiers électroniques de la série ME en forme de godet

Boîtiers électroniques de la série ME en forme de godet pour un montage électronique facile

Boîtiers électroniques de la série ME en forme de godet pour un montage électronique facile

Les boîtiers électroniques de la série ME proposent un montage fonctionnel pour les circuits imprimés équipés. La forme de godet avec des parois prémontées facilite considérablement le montage final. La technologie de raccordement disposée de manière orthogonale garantit de multiples solutions pour les applications d'armoires électriques, tels que p. ex. les modules E/S individuels. La série ME propose en outre un montage simplifié pour les circuits imprimés équipés ainsi que pour l'utilisation d'écrans TFT – p. ex. pour l'affichage des consommations d'énergie.

  • Sept largeurs de 12,5 à 90 mm
  • Principe de godet facile à installer pour un montage final rapide
  • Technologie de raccordement vissé ou à ressort au pas de 3,5 mm, 5,0 mm et 7,25 mm
  • Jusqu'à trois niveaux de raccordement sur le dessus et le dessous du boîtier
  • Connecteurs de bus sur rail DIN à 5 pôles avec contacts parallèles et série pour une communication de module à module simple