Solution de stockage mobile et de recharge rapide Les systèmes de stockage sur batterie mobiles avec fonction de recharge rapide intégrée permettent un approvisionnement fiable en énergie et en recharge, même en cas d'absence ou de retard de connexion au réseau. Ils sont particulièrement adaptés aux applications dans lesquelles l'infrastructure énergétique doit être étendue de manière flexible et en fonction des besoins. Dans le cadre d'une collaboration partenariale, Phoenix Contact et SBOW ont développé un tel système pour en faire une solution de série techniquement aboutie.

Le véhicule électrique est rechargé à l'aide d'un câble de charge branché sur un système de stockage sur batterie mobile équipé d'une prise de recharge rapide
Plusieurs systèmes de stockage sur batterie mobiles avec fonction de recharge rapide intégrée dans un hall industriel

Défi Exigences croissantes en matière d'infrastructures mobiles de recharge et d'énergie

L'essor rapide de l'électromobilité entraîne une augmentation significative des besoins en infrastructures de charge performantes. En particulier sur les sites temporaires tels que les chantiers, les événements ou dans les régions où le raccordement au réseau est insuffisant, les exploitants sont confrontés au défi de fournir des solutions d'énergie et de recharge flexibles et disponibles à court terme. Les raccordements au réseau classiques et fixes font souvent défaut ici ou ne peuvent être réalisés qu'au prix d'un investissement considérable en temps et en argent.

Parallèlement, les systèmes mobiles imposent des exigences techniques particulièrement élevées. Ils doivent être compacts, robustes et transportables, tout en répondant aux mêmes exigences de performance et de sécurité que les installations fixes.

Aperçu de l'armoire électrique du SBOW iFlex

Des puissances de charge élevées, une alimentation électrique stable, des concepts de commande et de protection intelligents ainsi que l'intégration sûre de systèmes de stockage sur batterie performants sont essentiels. À cela s'ajoutent des conditions d'utilisation variables, des contraintes mécaniques liées au transport et à l'exploitation ainsi que des environnements climatiques variés, qui exigent une fiabilité et une sécurité après défaillance élevées des composants utilisés. Les exigences en matière d'évolutivité et de flexibilité sont également élevées. Les systèmes mobiles doivent pouvoir s'adapter rapidement et de manière fiable à différents scénarios d'application. Cela va de la recharge rapide hors réseau de véhicules électriques individuels à l'alimentation électrique temporaire en énergie de parcs de charge complets ou de machines lourdes.

Dans ce contexte, le principal défi consistait à intégrer des modules matériels et logiciels complexes issus de la technologie de charge stationnaire haute performance dans un système global robuste et transportable. Parallèlement, il fallait réussir à passer d'une idée technologique à une solution robuste et prête pour la production en série.

Nous avons trouvé une solution claire pour chaque obstacle. Cet échange étroit nous a aidés à transformer notre idée en une solution de série robuste.

Marío Fernández - Diggia Group, Directeur de l'innovation
Portrait de Marío Fernández
David Álvarez González et Santiago Antelo Muñiz à côté de la solution mobile de stockage et de recharge rapide SBOW iFlex

David Álvarez González de Phoenix Contact Espagne et Santiago Antelo Muñiz de SBOW

Une collaboration fructueuse avec SBOW Partenaire d'innovation pour les systèmes de stockage mobiles et de recharge rapide

SBOW est un spécialiste espagnol des systèmes mobiles de stockage et de recharge rapide. L'entreprise fait partie du groupe Diggia, un fournisseur de premier plan de solutions durables en matière d'énergie et de mobilité. Elle développe des solutions globales pour une alimentation électrique flexible, indépendante du réseau ou allégeant la charge du réseau, répondant ainsi en particulier aux exigences croissantes de l'électromobilité. L'objectif de l'entreprise est de permettre une recharge ultrarapide à tout moment et en tout lieu, et ainsi de fournir une infrastructure de charge performante indépendante des limites des raccordements au réseau classiques. Pour la mise en œuvre réussie de ces concepts ambitieux, SBOW s'appuie sur de solides partenariats technologiques. La solution mobile SBOW iFlex est le résultat d'un processus de développement itératif qui s'est étalé sur plusieurs années. La collaboration avec Phoenix Contact en Espagne s'est avérée être un facteur de réussite décisif.

Une coopération technologique d'égal à égal

Électronique de puissance à l'intérieur d'un système de stockage sur batterie mobile

Solution Système de stockage sur batterie avec fonction de recharge rapide intégrée

En collaboration avec Phoenix Contact, SBOW a mis au point une solution mobile de stockage et de recharge rapide qui combine des systèmes de stockage sur batterie performants avec une technologie moderne de recharge rapide en courant continu. Le système a été spécialement développé pour les applications dans lesquelles les infrastructures de charge classiques atteignent leurs limites. SBOW a apporté son expertise en matière de systèmes et d'applications, tandis que Phoenix Contact a mis à contribution son savoir-faire complet dans les domaines de l'automatisation industrielle, de la électromobilité et des infrastructures énergétiques sécurisées. La conception du système à couplage DC constitue la base technologique du SBOW iFlex. Cette architecture permet une adaptation optimale de la puissance de charge et de la capacité mémoire et garantit un fonctionnement particulièrement efficace. Avec une puissance de charge pouvant atteindre 240 kW et une capacité de stockage sur batterie intégrée pouvant atteindre 180 kWh, le système répond à des exigences élevées en matière de performances et de disponibilité. Il permet en outre la recharge simultanée de deux véhicules.

Coordination technique entre Phoenix Contact et SBOW au sein d'un hall industriel

Avec SBOW iFlex, nous avons réussi à transposer une technologie de charge haute performance éprouvée, issue du secteur stationnaire, dans un système complet, robuste et mobile. Des composants de série éprouvés de Phoenix Contact ont été combinés de manière intelligente. Les câbles de charge et les prises CCS, les modules de puissance bidirectionnels, les systèmes de commande et de relais ainsi que les interfaces embarquées constituent une architecture système homogène et sécurisée. Dans le système de stockage sur batterie intégré, des connecteurs résistants aux vibrations, destinés aux bornes de batterie et aux connecteurs pour C.I., garantissent une transmission de l'énergie à faibles pertes. Cela contribue de manière significative à la grande longévité et à la facilité d'entretien sur le terrain.

La collaboration entre SBOW et Phoenix Contact a délibérément dépassé le cadre d'une relation fournisseur classique. Grâce à cette collaboration, les atouts des deux entreprises ont été mis en commun de manière ciblée. La coordination étroite pendant la phase de développement ainsi que la vision commune des exigences du marché et de la praticabilité ont constitué la base du succès du projet. Le résultat est un système global performant et modulaire qui a déjà fait ses preuves sur le terrain et qui établit de nouvelles références en matière de solutions mobiles de stockage d'énergie et de recharge rapide.

Nous utilisons des composants Phoenix Contact dans les systèmes principaux : des modules de puissance DC/DC et AC/DC bidirectionnels jusqu'aux automates et la connectivité. Cela a accéléré l'intégration et amélioré la fiabilité sur le terrain.

Santiago Antelo Muñiz - Diggia Group, Directeur SBOW iFlex
Portrait de Santiago Antelo Muñiz

Contact

Nous sommes à votre disposition pour vous aider à trouver des solutions en matière de système de stockage sur batterie et d'infrastructure de charge.

Dr. Rüdiger Meyer Rudloff
Dr. Rüdiger Meyer Rudloff
Expert en applications pour les systèmes de stockage d'énergie
Rik Stellbrink
Rik Stellbrink
Chef de produit Transport et machines mobiles