Virtual PLCnext Control : un automate logiciel préparant l'avenir industriel

01.10.2025
Virtual PLCnext Control

Avec Virtual PLCnext Control, Phoenix Contact présente une solution de commande logicielle qui permet de mettre en œuvre des fonctions d'automatisation de manière flexible dans des environnements IT virtualisés.

Cette solution s'intègre entièrement dans l'écosystème PLCnext Technology et ouvre de nouvelles possibilités pour réaliser des concepts d'automatisation modernes, évolutifs et économes en ressources, sans automate physique.

Virtual PLCnext Control ne dépend pas du matériel et repose sur l'Open Container Initiative (OCI). Le logiciel de commande peut ainsi être exécuté en tant qu'application conteneurisée dans des infrastructures IT modernes telles que Docker ou Hyper-V – sur des systèmes Windows ou Linux, localement ou dans le cloud. Cette architecture permet un déploiement rapide, une mise à l'échelle aisée et une grande flexibilité d'intégration dans les environnements d'automatisation et IT existants. La nouvelle solution sera présentée pour la première fois lors du salon SPS 2025 à Nuremberg. Phoenix Contact y montrera comment Virtual PLCnext Control permet de gagner en liberté dans le domaine de l'automatisation et de transposer l'automate directement dans l'univers IT. Les visiteuses et les visiteurs pourront découvrir en direct les avantages de l'automate logiciel sur le stand 310, dans le hall 9.

« Avec Virtual PLCnext Control, nous transposons l'automate là où il y en a besoin aujourd'hui : dans l'univers IT », explique Andre Brand, chef de produit Management Controls chez Phoenix Contact. « Nos clients bénéficient d'une grande évolutivité, d'un déploiement rapide et de la possibilité de mettre en œuvre des projets d'automatisation de manière flexible et économe en ressources. » Cette nouvelle solution prend en charge toutes les fonctions connues telles que la programmation selon la norme CEI 61131-3, l'intégration de langages de haut niveau, OPC UA, MQTT ainsi que l'utilisation d'applications issues du PLCnext Store. Cela permet de conserver l'environnement de développement habituel – mais sans l'automate physique.

Virtual PLCnext Control est une solution idéale pour les applications de numérisation industrielle où la technologie de commande classique atteint ses limites – que ce soit pour des simulations, des environnements de test, des concepts de commande distribués ou dans le cadre d'une architecture en périphérie de réseau.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications