IFS Profisafe Gateway pour intégrer facilement en réseau jusqu'à 15 démarreurs moteurs

24.06.2025
IFS PROFIsafe Gateway pour démarreurs moteurs sur rail

L'IFS PROFIsafe Gateway de Phoenix Contact permet d'intégrer facilement des démarreurs moteurs compatibles réseau dans des réseaux Profisafe et de les utiliser dans des applications de sécurité.

L'IFS PROFIsafe Gateway permet d'intégrer intuitivement jusqu'à 15 démarreurs moteurs dans le réseau. L'appareil permet de commuter en toute sécurité les entrées Enable et d'économiser des E/S au niveau de commande. Cette solution économique pour le niveau interface assure une coupure sécurisée des démarreurs moteurs grâce à des sorties sécurisées et séduit par son design compact de seulement 45 mm de largeur.

Les possibilités d'extension flexibles avec des E/S supplémentaires ainsi que la configuration, la surveillance de l'état et le diagnostic rapides via un logiciel d'automatisation ou le clipx ENGINEER Device Parameterization Tool constituent des avantages supplémentaires. La connexion de bus du système d'interface (IFS) permet en outre d'économiser des adresses réseau.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications