Fusible électronique ultracompact

22.04.2024
Fusible électronique ultracompact

PLC-Interface de Phoenix Contact offre la combinaison innovante d'une interface de relais et d'un fusible électronique (coupe-circuit) sur une largeur de seulement 6,2 mm et permet ainsi d'économiser un espace précieux dans l'armoire électrique. L'intensité nominale et le comportement en coupure peuvent être configurés individuellement par DIP switch sur l'appareil.

La configuration manuelle permet de régler différentes caractéristiques de déclenchement comme le « Fuse mode » (coupure après surintensité) ou le « Hiccup mode » (tentative de redémarrage cyclique autonome) ainsi que le réglage des seuils de déclenchement de 1 à 6 A par incréments de 1 A. La coupure physique d'un canal en cas de surcharge est signalée visuellement et par signalisation à distance. Une sortie de diagnostic active fournit un message d'état fiable à l'automate de niveau supérieur.

De nombreux accessoires, des possibilités de pontage et des solutions de câblage système contribuent à réduire les frais de câblage et à accélérer le câblage. La compatibilité de bout en bout ainsi que la facilité d'intégration du système et l'extension des fonctions des installations existantes avec la gamme de produits PLC-Interface garantissent une grande flexibilité dans presque toutes les applications.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications