Coupes zéro rapides et précises sans mesures répétées
Le bloc de coupe zéro pour les coupe-rails DIN optimise la coupe manuelle des rails DIN perforés en permettant des coupes zéro rapides et reproductibles, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à des mesures répétées chronophages.
Un curseur réglable permet de régler facilement différentes conditions de coupe zéro, ce qui augmente considérablement la flexibilité et l'efficacité du processus de coupe. Cet adaptateur de Phoenix Contact est spécialement conçu pour les types de rails DIN perforés NS 35/7,5, NS 35/15 et NS 15. Pour une fixation sûre, le bloc de coupe zéro est équipé d'une goupille cylindrique et d'aimants. Il est entièrement compatible avec les coupe-rails PPS de Phoenix Contact et garantit ainsi une intégration sans faille dans les systèmes existants. Le bloc de coupe zéro aide à couper les rails DIN perforés toujours au même endroit, ce qui garantit un schéma de perforation uniforme pour tous les rails DIN. Les coupes zéro de haute qualité et constantes sont possibles avec un seul réglage. Comme il n'est plus nécessaire de mesurer et de marquer à plusieurs reprises, les erreurs de mesure et de lecture sont réduites - et cela permet un gain de temps considérable.