Projet de durabilité

Les États-Unis utilisent l'énergie solaire pour un changement climatique positif

Réduction de l'empreinte carbone (CO₂) grâce à des installations utilisant des énergies renouvelables.
Installation solaire sur le toit de la filiale américaine de Phoenix Contact

Objectif du projet

Pour réduire sa dépendance au réseau électrique, la filiale américaine a installé une installation photovoltaïque de 961 kW sur son toit. En période de pointe, l'installation génère désormais jusqu'à 30 % de la consommation totale d'énergie.

Jalons

  • Sélection d'une entreprise de planification et d'installation pour l'installation solaire
  • Mise en œuvre et installation du système

150 000$

Économie sur les coûts d'électricité par an

30 %

Couverture des besoins énergétiques par l'énergie solaire

Installation solaire sur le toit de la filiale américaine de Phoenix Contact

Deux systèmes pour un meilleur respect du climat

Le projet solaire est un pas de plus vers la réduction de l'empreinte carbone (CO₂) de la filiale américaine.Le générateur solaire installé sur le toit du centre logistique complète désormais le système de cogénération déjà installé, qui produit 50 % de l'électricité de l'installation américaine. Les jours ensoleillés du printemps et de l'automne, les deux systèmes devraient produire suffisamment d'électricité pour alimenter l'ensemble de l'installation. L'électricité supplémentaire provenant du réseau reste nécessaire aux heures de pointe ou les jours nuageux.

Pour concevoir le générateur solaire sur le toit, Phoenix Contact USA a collaboré avec Gatter & Diehl Consulting Engineers et Terrasol Energies, Inc. De nombreux produits Phoenix Contact sont utilisés dans la partie surveillance du système.

Installation solaire sur le toit de la filiale américaine de Phoenix Contact

Des panneaux photovoltaïques à perte de vue : le générateur solaire est composé de 2 185 panneaux photovoltaïques de SunPower, capables de produire jusqu'à 961 kW. Une subvention de 250 000 dollars du ministère de l'environnement de Pennsylvanie et une subvention de 270 000 dollars du fonds PPL ACT 129 ont contribué à équilibrer l'investissement de 1,8 million de dollars dans le générateur solaire.

Phoenix Contact USA montre l'exemple : mettre en œuvre des changements qui servent la communauté et l'entreprise. La filiale a ainsi décroché en avril 2023 le Pennsylvania Governor's Award for Environmental Excellence. C'est déjà la quatrième fois que Phoenix Contact USA reçoit cette distinction.

Image for sustainability development goal number 07
Énergie propre à un prix abordable

Utiliser l'énergie solaire

Pour nous, la réduction à long terme de l'empreinte écologique de Phoenix Contact est une priorité. La durabilité et les énergies renouvelables sont au cœur de la vision de Phoenix Contact pour une société entièrement électrique : la All Electric Society.

Jack Nehlig, Président

Votre contact pour ce projet

Doug Ferguson
Doug Ferguson
Premier vice-président des services d'exploitation pour les États-Unis

Ceci pourrait également vous intéresser