C-FCI 2,5/M5
- Cosse à fourche
C-FCI 2,5/M5
- Cosse à fourche
3240040
Cosse à fourche, bleu, 1,5 - 2,5 mm2, M5
Cosse à fourche, bleu, 1,5 - 2,5 mm2, M5
Cosse à fourche, rouge, 0,5 - 1,5 mm2, M3,5
Cosse plate mâle, avec ergot, manchon soudé, bleu, 1,5 – 2,5 mm2, largeur d'embout 4,6 mm, insertion de câble facilitée par le système Easy-Entry, pour un écrasement horizontal et vertical avec CRIMPFOX-RCI 6
Cosse à fourche, bleu, 1,5 - 2,5 mm2, M6
Cosse mâle, bleu, 1,5 - 2,5 mm2, L1 = 12 mm
Cosse à fourche, non isolée, 0,5 - 1 mm2, M3,5
Cosse à fourche, bleu, 1,5 - 2,5 mm2, M4
Cosse plate mâle, avec ergot, manchon soudé, bleu, 1,5 – 2,5 mm2, largeur d'embout 2,8 mm, insertion de câble facilitée par le système Easy-Entry, pour un écrasement horizontal et vertical avec CRIMPFOX-RCI 6
Cosse à fourche, jaune, 4 - 6 mm2, M6
Cosse à fourche, jaune, 4 - 6 mm2, M8