C-FCI 2,5/M5
- Cosse à fourche
C-FCI 2,5/M5
- Cosse à fourche
3240040
Cosse à fourche, bleu, 1,5 - 2,5 mm2, M5
Cosse à fourche, bleu, 1,5 - 2,5 mm2, M5
Cosse à fourche, rouge, 0,5 - 1,5 mm2, M3,5
Cosse à fourche, non isolée, 0,5 - 1 mm2, M3,5
Cosse à fourche, bleu, 1,5 - 2,5 mm2, M4
Cosse à fourche, bleu, 1,5 - 2,5 mm2, M6
Cosse à fourche, rouge, 0,5 - 1,5 mm2, M6
Cosse à fourche, jaune, 4 - 6 mm2, M6
Cosse à fourche, rouge, 0,5 - 1,5 mm2, M5
Cosse à fourche, jaune, 4 - 6 mm2, M5
Cosse à fourche, jaune, 4 - 6 mm2, M8