Pistoliittimien ja elektroniikkakoteloiden hyväksyntä- ja erikoistestaukset Korkea laatu paikallisten tai alakohtaisten standardien ja sertifiointien ansiosta testauserässä E: Phoenix Contactin testattu laatu tarkoittaa myös, että piirikorttiliittimiemme, pistoliittimiemme ja koteloidemme tulee olla myös erityisten ala- ja maakohtaisten standardien ja hyväksyntöjen mukaisia.
Laboratoriotestien viimeiseen osaan, testauserään E kuuluvat muun muassa:
- Juotettavuustesti
- Taivutusarvo
- Jännityskorroosiomurtuma
- Viiksilangattomuus
- Syttyvyysluokitus
- Hehkulankatesti
- RoHS-vaatimustenmukaisuus
- Ala- ja maakohtaiset hyväksynnät
- Korroosiokerrostumat: suolasumutesti, Kesternich-testi (SO2),
- Kondenssivesipitoinen ilmasto, virtaava seoskaasu
- Ilmaston aiheuttamat kerrostumat: lämpö, kylmyys, kosteus, lämpöshokki
Heat Cycling Testin tuloskäyrät
Heat-Cycling-Test standardin UL 1059 mukaan
Jaksottaisella ylikuormitustestillä vahvistetaan sähköliitännän käyttöikä äärimmäisilläkin sähköisillä kuormilla. Vaatimuksena tässä kuormitetaan nimellisvirtaa 1,5-kertaisena vuorotellen 210 minuutin virransyötöllä ja 30 minuutin jäähdytyksellä 14 päivän ajan.
Piirikorttiliittimet räjähdysvaarallisilla alueilla käyttöä varten
Räjähdyssuoja IEC 60079 -standardin mukaan
Prosessitekniikkaa varten Phoenix Contactin valikoimiin kuuluu myös piirikorttiliittimiä käytettäviksi räjähdysvaarallisilla alueilla. Korotetun turvallisuuden suojausperiaate "e" (IEC/EN 60079-7) perustuu olennaisilta osin tiukempiin rakenteellisiin vaatimuksiin. Liitäntäkohtien kannalta tärkeitä ovat:
- Ilma- ja pintavälit
- Suojaus johtimen itsestään löystymistä ja luvatonta vahingoittamista vastaan
- Kosketinpaine ei saa siirtyä eristekomponenttien kautta.
- Monisäikeisten johtimien liitäntään tarkoitetuissa kytkentäpisteissä on oltava elastinen välielementti.
Viiksilankatesti laboratoriossa
Viiksilankatesti standardin DIN IEC 60068‑2‑82 tai JEDEC JESD201 mukaan
Viiksilangoiksi kutsutaan neulamaisia monokiteitä, joita voi epäsuotuisissa olosuhteissa kasvaa tinapinnasta ja jotka voivat siten mahdollisesti aiheuttaa sähkökytkentöjen virhetoimintoja. Phoenix Contact on jo vuosikymmenien ajan soveltanut yrityksen omia standardeja välikerrosten, elektrolyyttiparametrien jne. käytön suhteen kaikille tinatuille pinnoille siten, että viiksilankaa ei todistettavasti muodostu normien tarkoittamalla tavalla. Tämä vahvistetaan jatkuvasti tarkoilla tutkimuksilla.
Tarttuvuustestin mukaan laiteliitäntätekniikka on hyvin juotettavissa
Juotettavuustesti standardin IEC 68‑2‑54 mukaan
Tarttuvuustestillä arvioidaan pintajärjestelmien juotto-ominaisuuksia. Siten taataan juotosmetallien tasaisen korkea laatu. Tavallisesti Phoenix Contactin piirikorttipistoliittimet ja -pistoliittimet ovat hyvin juotettavissa vielä normaalin kolmen vuoden varastoinnin jälkeen, ja ne sopivat luonnollisesti lyijyttömiin juotosprosesseihin.