VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX - Módulo de base
2906595

Termination Board VIP I/O-Marshalling de ocho canales para uso universal. Todas las conexiones como tecnología de conexión por tornillo. Mediante el conector D-SUB 25, este módulo es compatible en cuanto a pines con el PLS del Foxboro serie I/A.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Superficie de fijación integrada para la utilización y sujeción de accesorios de entrada/salida
Conexiones de campo mediante bornes de tornillo
Módulos de alimentación redundantes
Cuatro conexiones por canal (A, B, C, D) y varias opciones de apantallamiento
Canales para marcado de accesorios
Pie para carril integrado
Robusto pie metálico para carril para un montaje y desmontaje sencillo sobre el carril
Bornes para cableado discreto o conexión de cable