IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Módulo de relés
2910423

Módulo de relé para elementos de base Marshalling E/S VIP. Para acoplar, con separación galvánica, equipos en campo de 230 V AC a entradas digitales. Incluye fusible e indicación de fallo de fusible.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Indicación de actividad para bobina de relé
La habilitación a dos niveles permite la comprobación de la tensión en dispositivos que funcionen con corriente de campo
Canal para el marcado de accesorios
Fusible sustituible de tipo TE5
Opción para la ordenación interna (230 V) de dispositivos de campo conectados
La sincronización integrada reduce posibles errores por el usuario durante la sustitución