Acondicionador de señal de alimentación y entrada con seguridad intrínseca, HART: Transmite señales de 0/4-20 mA alimentadas o activas desde la zona Ex a una carga (activa o pasiva) hasta la zona segura. Las señales HART se transmiten bidireccionalmente. Mediante un interruptor, la salida puede funcionar opcionalmente en modo activo o pasivo. El transductor de medida se instala mediante un contacto macho en un elemento de base Marshalling E/S VIP adecuado. La instalación de la zona 2 se permite de acuerdo con el tipo de protección "ec".
IOA MCR-EX-RPSS-I-I
-
Amplificador separador de alimentación/entrada
1085761
Acondicionador de señal de alimentación y de entrada con seguridad intrínseca, con transparencia HART, para elementos de base Marshalling E/S VIP: transmite señales de 0/4 mA ... 20 mA desde la zona Ex a una carga (activa o pasiva) en la zona segura. Separación galvánica de 3 vías, SIL 2, SC 3 según IEC 61508
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Familia de productos | VIP I/O-Marshalling |
| Aplicación | Entrada analógica |
| Número de canales | 1 |
| Separación galvánica | Separación de 3 vías |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Comportamiento de transmisión de señales | In = Out |
| Respuesta gradual (10-90%) | < 200 µs (Con salto 0 mA ... 20 mA, carga 100 Ω) |
| < 400 µs (con salto de 4 mA ... 20 mA, carga 600 Ω) | |
| Coeficiente de temperatura máximo | < 0,01 %/K |
| Coeficiente de temperatura típico | < 0,004 %/K |
| Error de transmisión máximo | < 0,1 %/K (del valor final) |
| Error de transmisión típico | < 0,05 % (del valor final) |
| Protección contra inversión de polaridad | Sí |
| Separación galvánica | |
| Categoría de sobretensión | II (≤ 5000 m) |
| Grado de polución | 2 (≤ 5000 m) |
| Separación galvánica Entrada/salida/alimentación IEC/EN 61010-1 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 61010-1 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 200 Veff |
| Tensión de prueba | 2,3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Aislamiento | Aislamiento doble/reforzado |
| Separación galvánica Entrada/salida, alimentación IEC/EN 60079-11 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 150 Veff |
| 212 VP | |
| Separación galvánica Entrada/salida/alimentación IEC/EN 60079-7 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-7 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 251 Veff |
| 355 VP | |
| Alimentación | |
| Denominación | Func. amplificador sep. alimentador |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC -20 % ... +25 % |
| Absorción de corriente máxima | < 62 mA (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 77 mA (19,2 V DC / 20 mA / 600 Ω) | |
| < 54 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| Potencia disipada | < 0,9 W (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 0,9 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| < 1,2 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) | |
| Consumo de potencia (Salida activa) | < 1,5 W (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 1,3 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| Alimentación | |
| Denominación | Func. amplificador sep. |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC -20 % ... +25 % |
| Absorción de corriente máxima | < 32 mA (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 44 mA (19,2 V DC / 20 mA / 600 Ω) | |
| < 27 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| Potencia disipada | < 0,6 W (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 0,6 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| < 1 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) | |
| Consumo de potencia (Salida activa) | < 0,8 W (24 V DC / 20 mA / 600 Ω) |
| < 0,7 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
| Señal: Func. amplificadores separador alimentador | |
| Descripción de la entrada | Entrada activa de corriente intrínsecamente segura |
| Número de entradas | 1 |
| Señal de entrada | Corriente |
| Señal de entrada Corriente | 4 mA ... 20 mA |
| Limitación de corriente | 23,5 mA |
| Tensión de alimentación para transmisor | > 16 V (20 mA) |
| > 15,3 V (22,5 mA) | |
| Protección contra inversión de polaridad y protección contra sobretensiones | sí |
| Área de señal de sobrecarga/infracarga | 0 mA ... 23 mA (Rango de transmisión ampliado para diagnósticos) |
| Señal: Func. amplificador sep. | |
| Descripción de la entrada | Entrada pasiva de corriente intrínsecamente segura |
| Número de entradas | 1 |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Caída de tensión | < 3,5 V (en modo de amplificador de separación de entrada) |
| Área de señal de sobrecarga/infracarga | 0 mA ... 24 mA (500 Ω) |
| Señal: Func. amplificadores separador alimentador | |
| Descripción de la salida | Salida de corriente (activa y pasiva) |
| Número de salidas | 1 |
| Señal de salida corriente | 4 mA ... 20 mA (activo) |
| 4 mA ... 20 mA (pasivo, tensión de fuente externa 19,2 V ... 26,4 V) | |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Ondulación de salida | < 20 mVef. |
| Comportamiento de salida en caso de fallo | 0 mA (Rotura de cable en la entrada) |
| ≥ 22,5 mA (Cortocircuito de línea en la entrada) | |
| Área de señal de sobrecarga/infracarga | 0 mA ... 24 mA (Rango de transmisión ampliado para diagnósticos) |
| Señal: Func. amplificador sep. | |
| Descripción de la salida | Salida de corriente (activa y pasiva) |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA (activo) |
| 4 mA ... 20 mA (activo) | |
| 0 mA ... 20 mA (pasivo, tensión de fuente externa 19,2 V ... 26,4 V) | |
| 4 mA ... 20 mA (pasivo, tensión de fuente externa 19,2 V ... 26,4 V) | |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Ondulación de salida | < 20 mVef. |
| Comportamiento de salida en caso de fallo | 0 mA (Rotura de cable en la entrada) |
| 0 mA (Cortocircuito de línea en la entrada) | |
| Área de señal de sobrecarga/infracarga | 0 mA ... 22,5 mA (Rango de transmisión ampliado para diagnósticos) |
| Tipo de conexión | Conexión enchufable |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 11 |
| Datos técnicos de seguridad: Func. amplificador sep. alimentador | |
| Tensión máx. de salida Uo | 25,2 V |
| Corriente máx. de salida Io | 93 mA |
| Potencia máx. de salida Po | 587 mW |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 121 V AC/DC (≤ 2000 m) |
| 121 V AC/DC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 60 V AC/DC (> 3000 m ... 4000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 4000 m ... 5000 m) | |
| I (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 40 mH / 4,8 µF |
| IIA (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 26 mH / 2,9 µF |
| IIB (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 14 mH / 817 nF |
| IIC (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 3 mH / 104 nF |
| IIA (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 26 mH / 467 nF, 20 mH / 567 nF, 1 mH / 627 nF, 0,5 mH / 717 nF, 0,1 mH / 1,1 µF, 0,005 mH / 2,9 µF |
| IIB/III (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 16 mH / 367 nF, 500 µH / 507 nF, 200 µH / 657 nF, 100 µH / 817 nF |
| IIC (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 2,2 mH / 44 nF, 2 mH / 46 nF, 1 mH / 60 nF, 500 µH / 77 nF, 200 µH / 104 nF |
| I (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 37 mH / 537 nF, 0,35 mH / 1 µF, 0,009 mH / 2,9 µF, 0,001 µH / 4,15 µF |
| Datos técnicos de seguridad: Func. amplificador sep. | |
| Tensión de entrada Ui | ≤ 30 V |
| Corriente de entrada Ii | ≤ 150 mA |
| Inductancia interna máx. Li | despreciable |
| Capacidad interna máx. Ci | despreciable |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 121 V AC/DC (≤ 2000 m) |
| 121 V AC/DC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 60 V AC/DC (> 3000 m ... 4000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 4000 m ... 5000 m) | |
| Comunicación de datos (bypass) | |
| Función HART | Transparencia HART |
| Protocolos soportados | HART |
| Indicación de estado | LED verde (tensión de alimentación) |
| Anchura | 10,3 mm |
| Altura | 80,1 mm |
| Profundidad | 136 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Carcasa) |
| Material carcasa | PA 6.6-FR |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Rango de utilización superior (IEC/EN 61010-1) | |
| Rango de altura | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 63 °C |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 150 Veff (Entrada/salida/alimentación) |
| Aislamiento | Aislamiento doble/reforzado |
| Rango de utilización superior (IEC/EN 61010-1) | |
| Rango de altura | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 56 °C |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 150 Veff (Entrada/salida/alimentación) |
| Aislamiento | Aislamiento doble/reforzado |
| Rango de utilización superior (IEC/EN 61010-1) | |
| Rango de altura | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 49 °C |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 150 Veff (Entrada/salida/alimentación) |
| Aislamiento | Aislamiento doble/reforzado |
| Rango de utilización superior (IEC/EN 60079-11) | |
| Rango de altura | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 63 °C |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 150 Veff (Entrada/salida, alimentación) |
| 212 VP (Entrada/salida, alimentación) | |
| Rango de utilización superior (IEC/EN 60079-11) | |
| Rango de altura | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 56 °C |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 60 Veff (Entrada/salida, alimentación) |
| 84 VP (Entrada/salida, alimentación) | |
| Rango de utilización superior (IEC/EN 60079-11) | |
| Rango de altura | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 49 °C |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 60 Veff (Entrada/salida, alimentación) |
| 84 VP (Entrada/salida, alimentación) | |
| Rango de utilización superior (IEC/EN 60079-7) | |
| Rango de altura | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 63 °C |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 162 Veff (Entrada/salida/alimentación) |
| 230 VP (Entrada/salida/alimentación) | |
| Rango de utilización superior (IEC/EN 60079-7) | |
| Rango de altura | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 56 °C |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 60 Veff (Entrada/salida/alimentación) |
| 84 VP (Entrada/salida/alimentación) | |
| Rango de utilización superior (IEC/EN 60079-7) | |
| Rango de altura | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 49 °C |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 60 Veff (Entrada/salida/alimentación) |
| 84 VP (Entrada/salida/alimentación) | |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| Observación | Adicionalmente EN 61326 |
| ATEX | |
| Marcado | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificado | BVS 08 ATEX E 054X |
| IECEx | |
| Marcado | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificado | IECEx BVS 08.0016X |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 61010-1 |
| UL 61010-2-201 | |
| UL 61010-2-030 | |
| CAN/CSA No. 61010-1-12 | |
| CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201 | |
| CSA C22.2 No. 61010-2-030 | |
| [Ex ia Ga] IIC X | |
| [Ex ia Da] IIIC X | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
| Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
| [AEx ia Ga] IIC | |
| [AEx ia Da] IIIC | |
| AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
| Certificado | E330267 |
| E199827 | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Marcado | 2 |
| Certificado | 1435.IM.131623/19 |
| Systematic Capability | |
| Marcado | 3 |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Datos UL | |
| Modo operativo | Utilización en interiores |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Campo electromagnético AF | |
| Denominación | Campo electromagnético HF |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 1 % |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Denominación | Averías transitorias rápidas (ráfaga) |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 1 % |
| Perturbaciones conducidas | |
| Denominación | Magnitudes perturbadoras conducidas |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 1 % |
| Separación galvánica | Separación de 3 vías |
| Tipo de montaje | Montaje por encaje |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 1085761 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DK1251 |
| GTIN | 4055626874647 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 123 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 100 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | La información sobre el país de origen se facilita con la entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
Sus ventajas
Entrada 0/4 mA ... 20 mA, con seguridad intrínseca, [Ex ia], alimentada y no alimentada
Tensión de alimentación del transductor de medida > 16 V
Salida: 0/4 mA ... 20 mA, activa hasta 600 Ω de carga o pasiva
Transmisión de señales HART bidireccional
Señalización de error según NAMUR NE 43
SIL 2 según IEC/EN 61508
Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "ec" (EN 60079-7)
Separación galvánica de 3 vías
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520