IOA MCR-RPSS-I-I - Amplificador separador de alimentación/entrada
1085774

Acondicionador de señal de alimentación y entrada, con transparencia HART, para elementos de base Marshalling E/S VIP: transmite señales de 0/4 mA ... 20 mA a una carga (activa o pasiva). Separación galvánica de 3 vías, SIL 2, SC 3 según IEC 61508

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Hasta SIL 2 según EN 61508
Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "ec" (EN 60079-7)
Envío bidireccional de señales de comunicación HART digitales
Separación galvánica de 3 vías
Salida: 0/4 mA ... 20 mA (activa o pasiva)
Entrada: 0/4 mA ... 20 mA (alimentada o no alimentada)